Drukuj
Intilion, energy storage systems

Zrównoważona energia: Dostępna wszędzie i o każdej porze. nVent SCHROFF pomaga firmie INTILION realizować obietnicę swojej marki.

Firma Intilion zwróciła się do nVent SCHROFF z wizją. Chcieli opracować stacjonarne, komercyjne rozwiązanie magazynowania energii, zdolne do obsługi od 60 kWh do 500 kWh, które byłoby dobrze dopasowane do różnych zastosowań, takich jak pomoc klientom w unikaniu szczytów obciążenia, optymalizacja zużycia w systemach fotowoltaicznych, zapewnienie infrastruktury dla mobilności elektrycznej, a nawet umożliwienie elektryfikacji w wioskach poza siecią.

Te różnorodne zastosowania stawiały unikalne wyzwania mechaniczne i związane z chłodzeniem, które firma Intilion powierzyła nVent SCHROFF w celu ich rozwiązania i przezwyciężenia:

  • Rozwiązanie obudowy, które było kompaktowe, zoptymalizowane pod względem przestrzeni i modułowe, oferujące ochronę IP55
  • Kwestie związane z projektem mechanicznym, takie jak prowadnice i lokalizacja bufora powietrznego, które uprościłyby instalację i konserwację
  • Projektowanie termiczne, symulacje i testy w celu zapewnienia spójnych i optymalnych warunków pracy
  • Spełnienie progu hałasu <60 dB, w tym testy przepływu powietrza i dokumentacja
  • Usługi montażowe i integracyjne

Dzięki ścisłej współpracy z Intilion byliśmy w stanie szybko rozwiązać i pokonać ich problemy mechaniczne i w zakresie chłodzenia. W celu uzyskania porady technicznej, współprojektowania lub symulacji projektowych, nasz zespół jest do Twojej dyspozycji. Posiadamy zakłady produkcyjne na całym świecie – w Europie, USA, Indiach i Chinach – aby zapewnić lokalne wsparcie na każdym etapie, od projektowania i rozwoju po produkcję, dostawę i instalację.

Niezależnie od tego, czy wybierasz spośród naszych 6000 standardowych produktów dostępnych w magazynie i gotowych do wysyłki, czy konfigurujesz własne za pomocą naszych łatwych w użyciu narzędzi cyfrowego projektowania, dostarczamy rozwiązania szybko.

intilion_news2.webp