Drukuj
subrack Configurator 3D

Konfigurator szaf pomocniczych (subrack) z inteligentnym kreatorem

nVent SCHROFF rozszerza gamę swoich konfiguratorów online. Teraz klienci mogą szybko konfigurować poszczególne szafy pomocnicze (subrack) online, bez rejestracji czy instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika konfigurator ten umożliwia użytkownikom tworzenie graficznych modeli 3D szaf pomocniczych za pomocą inteligentnego kreatora. Po ukończeniu użytkownicy mogą pobrać odpowiednie dane i informacje CAD 3D. Konfigurator jest inteligentnym narzędziem, które zapewnia aktywne wsparcie dla wszystkich konstruktorów i projektantów podczas konfigurowania szaf pomocniczych.

Inteligentny kreator wyświetla użytkownikowi monity o wprowadzenie podstawowych wymagań potrzebnych do konfiguracji szafy pomocniczej i generuje wstępny model. Ten model podstawowy jest następnie uzupełniany w formie graficznej i może być edytowany. Wbudowany kontroler poprawności działający w czasie rzeczywistym zapobiega błędom i daje pewność, że tylko wzajemnie kompatybilne części są łączone ze sobą. Klienci nie muszą analizować wszystkich możliwych kombinacji dostępnych w obszernej bibliotece oferowanych szaf pomocniczych i mogą szybko przejść do projektu, który odpowiada konkretnemu zastosowaniu. Pytania zadawane przez kreatora obejmują rozmiar płyt, które mają być montowane, ochronę EMC, orientację płyt, rodzaj uchwytów wymaganych na panelu przednim, rodzaj mocowania płyty montażowej, zabezpieczenie tylne płyt oraz warunki otoczenia (temperatura, obciążenie statyczne itp.) w miejscu pracy rozwiązania końcowego. Użytkownicy zawsze znajdą odpowiednie opcje do wyboru i otrzymują dodatkowe informacje, wskazówki i ogólne wyjaśnienia. Kliknięcie pola „przeciągnij i upuść” konfiguratora na końcu listy pytań powoduje przyjęcie wyboru jako modelu podstawowego.

Wtedy użytkownik może dodać do modelu dodatkowe elementy. Różne ikony przenoszą użytkownika z powrotem do kreatora, gdzie może zmienić wybrane opcje, lub umożliwiają dodanie kolejnych komponentów, takich jak płyty górne i dolne, uchwyty, prowadnice itp. przez przeciąganie i upuszczanie w polu konfiguracji. Wszystkie etapy konfiguracji są wyświetlane graficznie w postaci modelu 3D, który można oglądać ze wszystkich stron. Poszczególne komponenty mogą być wyświetlane lub ukryte. Użytkownik może wybrać dalsze opcje wyświetlania lub dowolne niezbędne akcesoria z biblioteki za pomocą menu funkcji. Ponadto w tym miejscu pojawia się bieżące zestawienie materiałów z wyszczególnieniem wszystkich użytych komponentów. Po zakończeniu konfiguracji dane 3D modelu są generowane za naciśnięciem jednego przycisku (ponad 30 rodzimych formatów CAD) i można je pobrać. Możliwe jest również utworzenie arkusza danych PDF 3D z podglądem 3D skonfigurowanej szafy pomocniczej i z listą części.

Inteligentne, intuicyjne konfiguratory nVent SCHROFF są zgodne ze strategią firmy kryjącą się pod hasłem „Cyfrowe wsparcie dla szybszych wyników”, która obejmuje różne aspekty, takie jak wprowadzenie konfiguratorów 3D, e-handel, bezpośrednie przyjmowanie danych z konfiguratora do produkcji i wsparcie dla klientów za pośrednictwem czatu na żywo. Ta seria kompatybilnych usług upraszcza i przyspiesza proces obsługi klienta od wyboru i konfiguracji produktu do dostawy.