Drukuj
Smart DCDU

nVent wprowadza inteligentną jednostkę dystrybucyjną DC do zasilania i ochrony infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji

Ulepszone monitorowanie, cyberbezpieczeństwo i kompaktowa konstrukcja umożliwiają niezawodną dystrybucję energii dla 5G, obliczeń brzegowych i wdrożeń sieci zewnętrznych

nVent Electric plc (NYSE: nVent), światowy lider w dziedzinie rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń, ogłosił dziś wprowadzenie na rynek inteligentnej jednostki dystrybucji prądu stałego nVent SCHROFF (Smart DCDU) – nowej generacji inteligentnego rozwiązania do dystrybucji energii DC zaprojektowanego z myślą o nowoczesnych sieciach telekomunikacyjnych, centrach danych brzegowych i infrastrukturze o znaczeniu krytycznym.

W miarę jak 5G i przyszłe sieci 6G rozszerzają się i zbliżają do krawędzi, operatorzy sieci i integratorzy systemów stają w obliczu rosnącej presji, aby zapewnić niezawodną, bezpieczną i wydajną dystrybucję prądu stałego – często w środowiskach zdalnych lub zewnętrznych. Tradycyjne rozwiązania nie mają widoczności, elastyczności i proaktywnej diagnostyki, co zwiększa ryzyko przestojów sieci i kosztownych zakłóceń w świadczeniu usług.

Inteligentna dystrybucja zasilania DC dla nowoczesnych sieci

nVent SCHROFF SMART DCDU odpowiada na te wyzwania dzięki zaawansowanemu monitorowaniu, zdalnemu zarządzaniu i projektowaniu opartemu na cyberbezpieczeństwie, pomagając klientom utrzymać czas pracy i wydajność w rozproszonych środowiskach sieciowych.

Dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym i pomiarowi poziomu rozliczeń na poziomie obwodu operatorzy uzyskują natychmiastowy wgląd w zmiany napięcia, stan wyłącznika i wydajność systemu, umożliwiając proaktywną interwencję przed wystąpieniem awarii.

Kluczowe możliwości obejmują:

  • Zdalne monitorowanie wyłączników automatycznych i zużycia energii
  • Alerty w czasie rzeczywistym zapobiegające przestojom i zakłóceniom zasilania
  • Podwójne zasilanie eliminuje pojedyncze punkty awarii
  • Monitorowanie poziomu poboru prądu na poziomie wyjściowym klasy billingowej dla dokładnego śledzenia zasilania

Proaktywne monitorowanie i zdalne zarządzanie

Zaprojektowany z myślą o potrzebach operatorów sieci i integratorów systemów, Smart DCDU zapewnia elastyczne zarządzanie lokalne i zdalne za pośrednictwem połączeń TCP/IP, umożliwiając bezproblemową integrację z istniejącymi systemami zarządzania siecią.

Operatorzy korzystają z:

  • Dostęp oparty na protokole IP do scentralizowanej kontroli
  • Proaktywne alerty o potknięciach i anomaliach młotów
  • Lepsza widoczność w rozproszonych lokalizacjach

Integratorzy systemów zyskują niezawodne, gotowe do pracy w terenie rozwiązanie, które upraszcza wdrażanie i zmniejsza złożoność operacyjną.

Wbudowane cyberbezpieczeństwo i zgodność z branżą

Aby wspierać infrastrukturę krytyczną, Smart DCDU został zaprojektowany z zaawansowanymi funkcjami cyberbezpieczeństwa, w tym z bezpiecznymi aktualizacjami oprogramowania sprzętowego i ciągłą zgodnością z globalnymi standardami, takimi jak UL 2900, IEC 62368, CE, RoHS i REACH.

Funkcje te pomagają klientom spełnić surowe wymagania regulacyjne, zapewniając jednocześnie długoterminowe bezpieczeństwo produktów i wsparcie techniczne — co jest największym problemem dla operatorów telekomunikacyjnych wdrażających sieci wielkoskalowe.

Kompaktowa, modułowa konstrukcja ułatwiająca wdrażanie

Smart DCDU ma kompaktową powierzchnię 3U, dzięki czemu idealnie nadaje się do modernizacji istniejących szaf telekomunikacyjnych bez konieczności przeprojektowania. Modułowa architektura i wyłączniki automatyczne z możliwością wymiany podczas pracy upraszczają konserwację i umożliwiają skalowalność w miarę wzrostu zapotrzebowania na sieć.

Dodatkowe zalety nowego wzornictwa obejmują:

  • Bezpieczne w dotyku złącza wciskane umożliwiają szybszą instalację
  • Elastyczne konfiguracje wyłączników automatycznych
  • Zrównoważony rozkład obciążenia w obwodach i fazach
  • Trwałość w warunkach zewnętrznych i trudnych warunków środowiskowych

Kompletne rozwiązanie do zasilania i obudów telekomunikacyjnych

W przeciwieństwie do konkurentów, którzy oferują samodzielne komponenty, nVent dostarcza w pełni zintegrowane rozwiązanie infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzięki uznanej ofercie obudów, systemów chłodzenia i akcesoriów firma nVent umożliwia klientom usprawnienie wdrażania dzięki współpracy z jednym, zaufanym dostawcą.

Takie podejście zmniejsza złożoność, poprawia kompatybilność systemu i przyspiesza czas wdrożenia — szczególnie w przypadku skalowania sieci w celu obsługi obliczeń brzegowych, lokalizacji komórkowych i transmisji danych o dużej gęstości.

Wspieranie przyszłości Edge Power

"Wraz z ciągłą ekspansją krytycznych sieci i zwiększonym uzależnieniem od energii odnawialnej do zasilania tych zdalnych sieci komórkowych, niezawodna i inteligentna dystrybucja prądu stałego jest bardziej krytyczna niż kiedykolwiek" - powiedział Anthony Palmer, globalny menedżer ds. rozwoju biznesu. nVent SCHROFF Smart DCDU zapewnia operatorom widoczność, kontrolę i bezpieczeństwo, których potrzebują, aby zapobiec przestojom i pewnie skalować swoją infrastrukturę.

Dostępność

nVent SCHROFF Smart DCDU jest już dostępny. Aby dowiedzieć się więcej o inteligentnej jednostce dystrybucyjnej nVent DC i o tym, jak może ona poprawić monitorowanie zasilania telekomunikacyjnego, zdalne zarządzanie i niezawodność sieci, odwiedź stronę: Inteligentne DCDU | nVent SCHROFF