Drukuj
Computer on Module Nano System

Przedstawiamy nowy system COM Nano

Firma nVent SCHROFF opracowała nowy, dużo mniejszy system COM Nano oparty na koncepcji systemu płyty nośnej COM, składającego się z modułowej płyty nośnej COM i modułu COM Express Type 6. Przy wymiarach 140 mm × 115 mm × 45 mm jest to potężny minikomputer wyposażony we wszystkie popularne interfejsy PC.

Aby uzyskać zgodność z różnymi klasami ochrony IP, obudowa mechaniczna została zaprojektowana tak, aby umożliwić dostosowanie do wymagań kilku zastosowań. System COM Nano składa się z frezowanej obudowy wewnętrznej, która pełni również rolę interfejsu termicznego procesora i innych punktów gorących. Zintegrowana uszczelka EMC/IP zapewnia klasę ochrony IP53 przed wnikaniem kurzu i drobin, kontaktem z wodą i rozpryskami wody pod kątem do 60 stopni od pionu. Oddzielny profil U chroni wewnętrzną obudowę przed przenikaniem ciepła. Dostępne interfejsy PC — 2× Gigabit Ethernet, 3× USB i DisplayPort — są wpuszczane na spodzie obudowy. Z przodu obudowy znajduje się mały panel sterowania z przyciskiem i wyświetlaczem informującym o stanie pracy i aktywności dysku twardego.


Aby umożliwić szybką adaptację wydajności procesora, system COM Nano jest wyposażony w moduły z serii Congatec TC370, które mają procesory Intel ósmej generacji (seria i3, i5, i7). Moduły te działają jako procesory mobilne z czterema rdzeniami od Core i5 w górę i zapewniają doskonałą wydajność, szczególnie w zastosowaniach wielordzeniowych. Inne funkcje obejmują do 64 GB pamięci RAM, dysk SSD NVMe M.2 podłączony przez PCIe i zewnętrzny zasilacz 12 V.

Aby spełnić wymagania chłodzenia w różnych zastosowaniach, system COM Nano jest dostępny w trzech konfiguracjach. W pierwszej konfiguracji zintegrowany radiator pasywnie rozprasza ciepło. W drugiej konfiguracji wentylator promieniowy znajdujący się w obudowie wspomaga odprowadzanie ciepła przez radiator poprzez cyrkulację powietrza. Trzecia konfiguracja zapewnia najlepszą wydajność chłodzenia, ponieważ wentylator promieniowy chłodzi podzespoły elektroniczne, które nie mają ścieżki termicznej chłodzonej kondukcyjnie. Posiada również radiator. W przypadku konfiguracji z wentylatorami konstrukcja zapewnia ochronę IP, ponieważ skierowany w dół, odwrócony kształt V żeber chłodzących zapobiega przedostawaniu się wody do wentylatora i wnętrza obudowy.

Poprzez ten nowy system COM Nano firma nVent SCHROFF pokazała, jak zaprojektować mały i potężny system nośny COM. Ten standardowy system jest również używany jako podstawa dla niestandardowych konfiguracji.