Drukuj
PR Card-Lok square banner

nVent SCHROFF wprowadza rozwiązanie Positive Retraction Card-Lok

nVent SCHROFF plc (NYSE: NVT („nVent”) z przyjemnością ogłasza wprowadzenie systemu Positive Retraction Card-Lok, stosowanego w trudnych warunkach, gdy płytka PCB musi być niezawodnie wyjmowana z obudowy w terenie.

Mechanizm pozytywnego wysuwu umożliwia systemowi Card-Lok odłączenie się od ścianki obudowy poprzez eliminację tarcia statycznego. System Card-Lok umożliwia następnie cofnięcie płytki PCB, co pozwala na jej wyjęcie z obudowy i dostęp do kluczowych komponentów elektronicznych.

Te standardowe wersje COTS lub modyfikowalne stanowią zamienniki typu „drop-in” dla linii nVent SCHROFF 260, 265 i 280 Calmark&Birtcher. Dodatkowo systemy Card-Lok z pozytywnym wycofaniem zapewniają lepszą siłę zacisku i zarządzanie termiczne w porównaniu z ich standardowymi odpowiednikami z serii Card-Lok.

Opracowany i wyprodukowany w certyfikowanej fabryce AS9100 w San Diego w Kalifornii, system Positive Retraction Card-Lok spełnia normy VITA (46, 48.2, 48.4, 48.5 i 48.8) oraz SOSA, a także jest zgodny z wymaganiami DFARS, JOSCAR i ITAR. Spełnia również zaawansowane wymagania dotyczące odporności na wstrząsy i drgania.

Systemy Positive Retraction Card-Lok firmy nVent SCHROFF niedawno zdobyły prestiżową nagrodę Best in Show przyznaną przez Embedded Computing Design podczas targów i konferencji Electronica 2024.

Aby dowiedzieć się więcej lub skontaktować się z naszym wysoce wyspecjalizowanym zespołem inżynierów, odwiedź stronę: Positive Retraction Card-Lok