Drukuj
Web Banner

Innowacyjne rozwiązania produktowe nVent SCHROFF dla kolejnictwa na targach InnoTrans 2022

InnoTrans, wiodące międzynarodowe targi technologii transportowych, odbędą się w Berlinie w Niemczech w dniach 20–23 września. Organizowane co dwa lata w Berlinie targi InnoTrans są podzielone na pięć segmentów: Technologie Kolejowe, Infrastruktura Kolejowa, Transport Publiczny, Wnętrza oraz Budowa Tuneli.

Zaprezentujemy najnowsze rozwiązania produktowe i innowacje nVent SCHROFF dla branży kolejowej. Nasza lokalizacja to hala 15.1, stoisko 230.

nVent zaprezentuje nasze najnowsze produkty oraz aktualne certyfikaty w segmencie kolejnictwa i transportu.

Zapraszamy do odkrycia nowej szafy nVent SCHROFF Varistar CP Onboard – obudowy z ramą ze stali walcowanej i spawanej, zaprojektowanej, przetestowanej i certyfikowanej dla kolejnictwa (EN50155), służącej do ochrony kluczowej elektroniki montowanej w standardzie 19-calowym, wykorzystywanej w nowoczesnym systemie sygnalizacji i łączności taboru kolejowego. Nowa szafa Varistar CP Onboard została opracowana w celu zapewnienia modułowej platformy dla klientów z branży sygnalizacji kolejowej. Szafa Varistar CP Onboard mieści zaawansowany System Zarządzania Kontrolą Pociągu (TCMS), który zapewnia wysoki poziom autonomii i bezpieczeństwa w pociągach dużych prędkości, pociągach podmiejskich, elektrycznych zespołach trakcyjnych (EZT), metrze oraz wszystkich lekkich pojazdach szynowych (LRV). Zastosowania mogą obejmować CCU (Centralną jednostkę sterującą), VCU (Jednostkę sterującą pojazdu), ATO (Automatyczną obsługę pociągu) oraz ATP (Automatyczną ochronę pociągu). Jako „mózg” pociągu, w trybie CCU i VCU, TCMS zapewnia centralne sterowanie pociągiem poprzez koordynację sytuacji awaryjnych, hamowania, trakcji, zasilania, sterowania drzwiami, oświetleniem, systemem HVAC, informacji dla pasażerów oraz komunikacji wewnątrz pojazdu i między pojazdami.

Nowa koncepcja modułowych szaf zewnętrznych, certyfikowanych dla kolejnictwa i zgodnych z normą EN50122, ma na celu dostarczenie wszechstronnej szafy przytorowej z dodatkową możliwością uziemienia w przypadku przypadkowego kontaktu z opadającym pantografem lub siecią trakcyjną. Modułowa szafa zewnętrzna nVent SCHROFF, zgodna z normą EN50122, uziemia różnicę potencjałów, chroniąc tym samym każdą osobę mającą kontakt z obudową.

nVent jest wiodącym dostawcą obudów elektronicznych dla liderów branżowych w sektorach kolejowym, telekomunikacyjnym oraz magazynowania i zarządzania energią. Nasza zdolność do dostarczania standardowych, certyfikowanych rozwiązań oraz rozwiązań indywidualnych z integracją na poziomie 3 wyróżnia nas na tle konkurencji.

Podszafy 19″ nVent SCHROFF EuropacPRO można łatwo konfigurować i są zaprojektowane tak, aby mieściły i chroniły Twoje urządzenia elektroniczne. Dzięki modułowej platformie oraz szerokiemu wachlarzowi rozwiązań standardowych, zmodyfikowanych, jak również indywidualnych, podszafy EuropacPRO są idealne do różnorodnych zastosowań – od opcji oszczędnościowych po wytrzymałe rozwiązania odporne na wstrząsy i drgania.

Nowa obudowa nVent SCHROFF IP-Pro Alu EMC oferuje stopień ochrony IP67, a jej odlewana aluminiowa konstrukcja zapewnia ochronę EMC oraz odporność na wstrząsy, drgania i korozję. W rezultacie jest ona szczególnie odpowiednia do zastosowań w kolejnictwie i transporcie.

Centra sterowania to miejsca, w których łączą się wszystkie elementy sprawnej sieci kolejowej. Niezbędne urządzenia nadzoru i sygnalizacji mogą współistnieć obok systemów informacji pasażerskiej, monitoringu CCTV, systemów SCADA oraz zaawansowanych systemów biletowych.

Specjalnie opracowana, cicha taca wentylatorowa została stworzona z myślą o wsparciu centrów danych w kolejnictwie. Ta 19-calowa taca wentylatorowa posiada sterowanie wentylatorami zależne od temperatury, może być monitorowana i sterowana zdalnie za pomocą Guardian Management Gateway oraz jest dostępna jako jednostka wsuwana o wysokości 1U lub jako wentylator montowany w górnym panelu.

nVent SCHROFF od momentu założenia w Niemczech w 1962 roku jest synonimem innowacji, zaczynając od opracowania systemu podszaf typu euro board, który przyczynił się do upowszechnienia standardu 19-calowego. Obecnie nVent nadal pioniersko rozwija infrastrukturę elektroniczną dla szerokiego zakresu zastosowań.

Kompatybilność. Modułowość. Skalowalność. Produkty nVent SCHROFF, uznawane na całym świecie, spełniają krajowe i międzynarodowe normy dotyczące obudów elektronicznych i są zgodne z normami IEC 60297-3-x oraz IEEE 1101.x. Rozpoczynając od naszych rozwiązań opartych na standardach, a następnie modyfikując je lub dostosowując do potrzeb konkretnego zastosowania, można zaoszczędzić czas i pieniądze w porównaniu z tworzeniem rozwiązania własnościowego.

Informacje na temat firmy nVent

Firma nVent jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne oferują większe bezpieczeństwo systemów i zapewniają bezpieczniejszy świat. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i obsługujemy wydajne produkty i rozwiązania łączące i chroniące najbardziej wrażliwe na świecie urządzenia, budynki i procesy o kluczowym znaczeniu. Oferujemy szeroką gamę obudów, połączeń elektrycznych oraz rozwiązań z zakresu mocowania i zarządzania ciepłem dla wiodących w branży marek, cenionych na całym świecie ze względu na jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasza siedziba główna znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządu w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Minneapolis. Nasza oferta wiodących marek elektrycznych ma już ponad 100 lat i obejmuje takie nazwy jak nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nvent.com.

nVENT, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER są znakami towarowymi, których właścicielem jest firma nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.

Odwiedź nas na targach InnoTrans 2022! Będziemy znajdować się w hali 15.1, stoisko 230.

ZDOBĄDŹ DARMOWY BILET JUŻ TERAZ

InnoTrans jest znakiem towarowym należącym do Messe Berlin GmbH