Drukuj
Varistar Colocation RAL 9003

Szafy sieciowe i kolokacyjne nVent SCHROFF są teraz dostępne jako konfigurowalne rozwiązania Varistar CP

W ramach naszego ciągłego zaangażowania w innowacje i rozwiązania zorientowane na klienta, nVent SCHROFF przenosi swoją ofertę szaf sieciowych i kolokacyjnych na platformę Varistar CP. Szafy sieciowe i kolokacyjne są teraz dostępne jako konfigurowalne konfiguracje w ramach platformy Varistar CP.

System szaf Varistar CP został zaprojektowany z myślą o wydajności, elastyczności i trwałości. Szafy te, zbudowane na solidnej spawanej konstrukcji ramowej, umożliwiają montaż obciążeń statycznych do 1600 kg i spełniają rygorystyczne normy wstrząsów i wibracji (poziom IEC 61587-1 DL6), dzięki czemu idealnie nadają się do wymagających środowisk, takich jak centra przetwarzania danych, obiekty telekomunikacyjne i zastosowania przemysłowe.

Dzięki integracji opcji szaf sieciowych i kolokacyjnych, klienci mogą obecnie skorzystać z ujednoliconego, skalowalnego rozwiązania, które upraszcza wdrażanie i zwiększa ochronę krytycznych zasobów IT.

Sercem tej oferty jest możliwość samodzielnego skonfigurowania szafy. Szafy Varistar CP można dostosować do potrzeb w zakresie szaf sieciowych i kolokaccyjnych, począwszy od układu i zarządzania przepływem powietrza, a skończywszy na prowadzeniau kabli i funkcjach zabezpieczających.


Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami — jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci skonfigurować właściwe rozwiązanie.
Skontaktuj się ze Schroff | nVent SCHROFF