Drukuj
Rack Safety Plus - News article thumbail

nVent SCHROFF wprowadza nową jednostkę bezpieczeństwa i dystrybucji energii

Konfigurowalna 19-calowa jednostka dystrybucji energii z funkcjami bezpieczeństwa

LONDON – 20 lutego 2023 r. – nVent Electric plc (NYSE: NVT) („nVent”) z radością ogłasza wprowadzenie standardowych napięć północnoamerykańskich do linii Rack Safety Plus modułowych jednostek dystrybucji mocy i bezpieczeństwa, zaprojektowanych w celu ochrony i podłączania elektroniki umieszczonej w szafach 19-calowych.

Opracowane we współpracy z klientami z branży testów i pomiarów, te 19-calowe jednostki wsuwane zapewniają zasilanie, dystrybucję energii oraz funkcje bezpieczeństwa niezbędne do obsługi pół- i w pełni zautomatyzowanych systemów testowych. Kluczowe cechy stojak Safety Plus obejmują konfigurowalne gniazda zasilania, złącza wejściowe oraz funkcje bezpieczeństwa, takie jak przycisk awaryjnego odcięcia zasilania. Aktualizacje nowych wersji północnoamerykańskich obejmują kompatybilność z zasilaniem wejściowym 120 VAC lub 208/240 VAC, konfigurowalne gniazda typu NEMA 5 oraz certyfikację c(UL)us (w trakcie uzyskiwania). „Dzięki koncepcji modułowej klienci oszczędzają czas i koszty; nie będą już musieli samodzielnie opracowywać i produkować tego komponentu do swojej infrastruktury” – wyjaśnia Christian Ganninger, Globalny Menedżer Produktu ds. Systemów Wbudowanych.

Rozwiązania wstępnie certyfikowane

Stojak Safety Plus posiada certyfikat CE, a uzyskiwanie certyfikacji UL jest w toku. Dzięki innowacyjnemu konfiguratorowi online nVent użytkownicy mogą dostosować Rack Safety Plus do swoich konkretnych zastosowań bez utraty jakichkolwiek certyfikatów, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty związane z dodatkowymi testami CE/UL.

Nadmiarowe funkcje bezpieczeństwa

Przycisk awaryjnego odcięcia zasilania na przedniej części jednostki wyposażony jest w obwód bezpieczeństwa spełniający wymagania normy EN ISO 13849-1, kategoria 3. Możliwe jest zastosowanie zewnętrznego wyłącznika, który natychmiast odłączy urządzenia elektroniczne po aktywacji przycisku awaryjnego.  Zewnętrzny wyłącznik jest monitorowany przez wbudowane przekaźniki bezpieczeństwa oraz redundantne przełączniki bezpieczeństwa, aby zapewnić wyłączenie stojaka Safety Plus nawet w przypadku awarii urządzenia.

Awaria jest sygnalizowana na przedniej części jednostki, a do urządzenia można podłączyć zewnętrzny przycisk awaryjnego odcięcia zasilania (EPO); sygnał stanu EPO jest również dostępny dla urządzeń zewnętrznych.

Modułowość i konfigurowalność

  • Dostępne zasilanie wejściowe 120 oraz 208/240 V AC dla standardowych napięć północnoamerykańskich i międzynarodowych, z szerokim wyborem złączy wejściowych. Wejście jest chronione wyłącznikiem nadprądowym oraz opcjonalnym filtrem EMC.
  • Wyjścia tylne mogą być konfigurowane z gniazdami NEMA 5-15R, 5-20R, C13 i C19 dla napięć AC. Opcjonalne wyjścia DC mogą być konfigurowane do dostarczania napięć 5 V, 12 V, 24 V oraz 28 V DC.
  • Do każdej jednostki można dodać gniazda serwisowe z przodu lub z tyłu, umożliwiające dostęp do zasilania sieciowego nawet wtedy, gdy poszczególne wyjścia są wyłączone.
  • Wszystkie wyjścia są chronione indywidualnymi wyłącznikami nadprądowymi zamontowanymi na przedniej części jednostki, co ułatwia identyfikację i ponowne załączenie w przypadku awarii.
  • Dodatkowe jednostki ochrony przeciwprzepięciowej oraz moduły ograniczające prąd mogą być również zintegrowane. Funkcja ta jest przydatna do zapobiegania wyłączeniu wyłącznika nadprądowego spowodowanemu przeciążeniem, gdy w aplikacji testowej kilka urządzeń jest włączonych jednocześnie za pomocą głównego wyłącznika.
  • Chociaż Rack Safety Plus zaprojektowano jako pojedynczą jednostkę integrującą funkcje bezpieczeństwa i rozdziału mocy w jednej obudowie 19-calowej, funkcje zasilania i bezpieczeństwa mogą zostać rozdzielone na dwie oddzielne obudowy na życzenie klienta.
  • Możliwa jest indywidualna personalizacja i branding dzięki niestandardowym kolorom farby, logotypom i nadrukom.

Klienci potrzebujący szybkiego rozwiązania mogą od razu skorzystać z kilku popularnych konfiguracji dostępnych w magazynie.

Dzięki wprowadzeniu stojaka Safety Plus na rynek Ameryki Północnej firma nVent SCHROFF kontynuuje wspieranie klientów z branży testowania i pomiarów, zapewniając im niezawodne rozwiązania pozwalające oszczędzać czas i pieniądze w procesie rozwoju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Informacje na temat firmy nVent

Firma nVent jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne oferują większe bezpieczeństwo systemów i zapewniają bezpieczniejszy świat. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i obsługujemy wydajne produkty i rozwiązania łączące i chroniące najbardziej wrażliwe na świecie urządzenia, budynki i procesy o kluczowym znaczeniu. Oferujemy szeroką gamę obudów, połączeń elektrycznych oraz rozwiązań z zakresu mocowania i zarządzania ciepłem dla wiodących w branży marek, cenionych na całym świecie ze względu na jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasza siedziba główna znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządu w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Minneapolis. Nasza oferta wiodących marek elektrycznych ma już ponad 100 lat i obejmuje takie nazwy jak nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER.

nVENT, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER są znakami towarowymi, których właścicielem jest firma nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.

Kontakt dla mediów

Jasmin Goelzenleuchter
Kierownik ds. marketingu
nVent
+31 638 324 143
[email protected]