Drukuj
Rack Safety Plus LP Cropped Cabinet

nVent SCHROFF rozszerza ofertę szaf o wysokiej mocy (RSP) o 3-fazowe warianty 32 A i 63 A

nVent SCHROFF rozszerzył swoją gamę produktów Rack Safety Plus (RSP) o nowe 3-fazowe warianty opracowane specjalnie na rynek europejski. Zastosowane ulepszenia zapewniają wyższą moc i 3-fazowe zasilanie.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na większą gęstość mocy i zaawansowane systemy dystrybucji energii w europejskich zakładach przemysłowych i technologicznych, firma nVent SCHROFF wprowadza nowe produkty do gamy Rack Safety Plus (RSP). Obecnie dostępne w nowo opracowanych wersjach 3-fazowych, nowe warianty zapewniają mocniejsze wejścia zasilania i gniazda 3-fazowe, zapewniając większą wydajność, elastyczność i wydajność dostosowaną specjalnie do rynku europejskiego. Przeznaczone do laboratoriów testowych, centrów przetwarzania brzegowego lub środowisk testowych, w których potrzebne są szaby serwerowe o elastycznej, wysokoprądoweh mocy, gama RSP wyróżnia się na tle standardowych jednostek PDU dla centrów przetwarzania danych, zapewniając specjalistyczne rozwiązania stworzone z myślą o dynamicznych i wymagających zastosowaniach.

Nowości

1. Nowe opcje wejść zasilania: 32 A i 63 A przeznaczone do 3-fazowych szaf RSP

Rozszerzona gama szaf Rack Safety Plus jest teraz dostępna z opcjonalnymi 3-fazowymi wejściami 32 A i 63 A, dzięki czemu można je wykorzystać do zastosowań o wysokiej mocy. Te nowe warianty uzupełniają istniejące opcje 1- i 3-fazowe 16 A, dając projektantom systemów elastyczność w spełnianiu wymagających potrzeb energetycznych.

2. Rozszerzone opcje gniazd na panelu dla wariantów 3-fazowych 16 A i 32 A.

W celu obsługi różnych konfiguracji wyjściowych nowe warianty zawierają ulepszone panele gniazdowe na panelu 2. Pozwalają one na obługę wielu konfiguracji, takich jak:

  • 12x C13,
  • 6x C13,
  • 3x C19 (w tym wersje zamykane na zamek),
  • 3x Schuko (Typ F, CEE 7/3),
  • 1x IEC 60309 (3L+N+PE, 6h) dostępne w wersjach zarówno 16 A, jak i 32 A.

3. Dodatkowe wyjścia DC są już dostępne

Kolejną istotną poprawą jest integracja dodatkowych wyjść DC, w tym:

  • 24 V DC (350 W),
  • Opcjonalne wyjścia 5 V DC (32,5 W) i 12 V DC (54 W) na tylnym panelu.

Ta zintegrowana funkcjonalność zmniejsza zapotrzebowanie na zewnętrzne zasilacze i upraszcza zarządzanie okablowaniem w szafie serwerowej.

4. Modernizacja konstrukcji modelu 63 A

Uwaga: wariant 63 A Rack Safety Plus wymaga 4U miejsca w szafie serwerowej w porównaniu z 3U w przypadku modeli 16 A i 32 A. Zmiana ta pozwala obsługiwać większą moc i ulepszone mechanizmy bezpieczeństwa.

Możliwość skonfigurowania RSP za pomocą konfiguratora online

Główną zaletą systemu nVent SCHROFF RSP jest łatwy w obsłudze konfigurator online, który pozwala klientom dostosować swoją jednostkę do precyzyjnych wymagań. Od wyboru prądów wejściowych i typów gniazd po opcje zasilania prądem stałym i konstrukcje, konfigurator ułatwia i przyspiesza projektowanie RSP pasującej do wymagań.

Jeśli jednak konfigurator nie zawiera określonej funkcji, której szukasz, nie oznacza to, że jest ona poza zasięgiem. Wystarczy wpisać swoje wymagania w polu komentarza lub skontaktować się z nami bezpośrednio. Oprócz dostępnych konfiguracji, obsługujemy szeroki zakres modyfikacji i dostosowań, w tym możliwość zastosowania alternatywnych typów złączy, podział sekcji sterowania i zasilania na oddzielne obudowy i wiele innych spersonalizowanych rozwiązań, aby spełnić unikalne potrzeby danego zastosowania.

Wypróbuj nasz konfigurator teraz, aby usprawnić proces projektowania i zapewnić zgodność z infrastrukturą sprzętową.

Idealne dopasowanie do testowania Hardware-in-the-Loop (HIL)

Wraz z dodaniem nowych wariantów 3-fazowych 32 A i 63 A, nVent SCHROFF wzmacnia swoje zaangażowanie w spełnianie zmieniających się wymagań dotyczących zasilania w nowoczesnych środowiskach testowych HIL. Rozszerzona gama Rack Safety Plus (RSP) nie tylko zapewnia większą moc, ale także zapewnia bezpieczeństwo, elastyczność i niezawodność, na których inżynierzy prowadzący próby mogą zawsze polegać. W miarę jak systemy testowe stają się coraz bardziej złożone, szafy RSP są rozwiązaniem gotowym na przyszłość, zapewniającym niezawodną ochronę oraz bezproblemową integrację z krytyczną infrastrukturą testową

Odwiedź nas:
Rack Safety Plus | nVent SCHROFF