Drukuj
Support Arm for Monitor

Firma nVent wprowadza na rynek ramiona wsporcze o wyjątkowej elastyczności do szaf na urządzenia elektroniczne

Ramiona wsporcze nVent SCHROFF są dostępne w wersji do monitorów z klawiaturą i myszą i samych monitorów

LONDYN — 8 czerwca 2021 r. — nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent”), światowy lider w dziedzinie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń, wprowadza dziś dwa nowe ramiona wsporcze do platform szaf na urządzenia elektroniczne nVent SCHROFF Novastar i Varistar.

Te ramiona wsporcze idealnie sprawdzają się w zastosowaniach testowych i pomiarowych. Są dostępne w wersji podtrzymującej klawiaturę, monitor i mysz lub tylko sam monitor. Oba modele zapewniają doskonałą elastyczność dzięki szerokiemu zakresowi obrotu, przechylania i pozycjonowania w różnych płaszczyznach. Gdy ramię monitora nie jest używane, może zostać złożone na głębokość 5 cali i dopasować się do panelu szafy, aby zaoszczędzić miejsce.

„W instytutach badawczych lub w laboratoriach operator często musi mieć dostęp do urządzeń elektronicznych umieszczonych w szafach” — mówi Pradipto Bhowmick, menedżer produktu ds. szaf na urządzenia elektroniczne. „Nowe ramiona wsporcze nVent SCHROFF zapewniają operatorom elastyczność i funkcjonalność, aby wykonywanie prac było wygodne i efektywne”.

Te dwa modele ramion wsporczych są wykonane głównie ze stali i aluminium i są kompatybilne z szafami na urządzenia elektroniczne nVent SCHROFF Novastar i Varistar. W przypadku szaf Novastar solidny wspornik można z łatwością zamocować do ramy szafy, natomiast w przypadku szaf Varistar ramię wsporcze mocuje się do panelu bocznego. Oba modele można zamontować w używanych obecnie szafach.

Te dwie konstrukcje są wyposażone w złącza zapewniające różne możliwości obrotu (obrót ramienia o 180°, obrót ustawienia panoramicznego o 90° w prawo i w lewo), obrót w osi pionowej (+65° w górę i –30° w dół) oraz pochylanie, aby zapewnić idealną pozycję roboczą zarówno wyświetlaczy pionowych, jak i poziomych. Nawet przy takim zakresie ruchu kable są chronione i dobrze zorganizowane dzięki zintegrowanym kanałom kablowym w ramieniu wsporczym.

Wspornik podtrzymujący sam monitor może utrzymywać monitor o przekątnej do 24 cali i ciężarze do 8 kg. Ramię wsporcze podtrzymujące monitor i klawiaturę jest przeznaczone do monitorów do 27 cali i ciężarze do 10 kg. Do łączenia monitorów ze wspornikiem służy standardowe mocowanie VESA MIS-D z punktami mocowania rozstawionymi w odległościach 100x100 mm i 75x75 mm.

Więcej informacji

Informacje na temat firmy nVent

Firma nVent jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne oferują większe bezpieczeństwo systemów i zapewniają bezpieczniejszy świat. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i obsługujemy wydajne produkty i rozwiązania łączące i chroniące najbardziej wrażliwe na świecie urządzenia, budynki i procesy o kluczowym znaczeniu. Oferujemy szeroką gamę obudów, połączeń elektrycznych oraz rozwiązań z zakresu mocowania i zarządzania ciepłem dla wiodących w branży marek, cenionych na całym świecie ze względu na jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasza siedziba główna znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządu w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Minneapolis. Nasza oferta wiodących marek elektrycznych ma już ponad 100 lat i obejmuje takie nazwy jak nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER są znakami towarowymi, których właścicielem jest firma nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.

Kontakt dla mediów

Jasmin Goelzenleuchter
menedżer ds. marketingu
nVent
+31 638 324 143
Jasmin Goelzenleuchter

Pobierz komunikat prasowy