Drukuj
Rail_IP-Pro-Enclosure (15).jpg

nVent wprowadza nową obudowę SCHROFF IP67

Obudowa IP-Pro Alu EMC zapewnia solidną ochronę w trudnych warunkach środowiskowych

Firma nVent Electric plc (NYSE: NVT) („nVent”), światowy lider w dziedzinie połączeń elektrycznych i ochrony urządzeń elektrycznych, zapowiada rozszerzenie oferty produktów SCHROFF o nową rodzinę solidnych obudów zaprojektowanych specjalnie do ochrony wrażliwej elektroniki w trudnych warunkach środowiskowych. Nowa obudowa IP-Pro Alu EMC w wersji standardowej ma klasę ochrony IP67. Odlewana obudowa aluminiowa ma również ekranowanie EMC i odporność na wstrząsy, wibracje i korozję.

Dzięki temu nadaje się szczególnie do zastosowań w transporcie kolejowym, w technologii komunikacyjnej, testowej i pomiarowej oraz do zastosowań w sektorze przemysłowego IoT. Obudowa może być montowana na budynkach, masztach lub w pojazdach. Może kontrolować lub monitorować procesy jako zdecentralizowana jednostka sterująca wyposażona w komputer jednopłytowy.

Platforma obudowy jest dostępna w 15 różnych rozmiarach, od 90 mm wys. × 122 mm szer. × 122 mm gł. do 180 mm wys. × 600 mm szer. × 310 mm gł., dzięki czemu może być stosowana w elektronice o standardowych lub niestandardowych wymaganiach dotyczących obudowy. Dla wyżej wymienionych zakresów zastosowań szczególnie ważne jest również efektywne zarządzanie termiczne. Dzięki zastosowaniu aluminiowych obudów chłodzenie kondukcyjne zapewnia niezawodne pasywne odprowadzanie ciepła przez samą obudowę. Na przykład obudowa o wymiarach 90 mm wys. × 160 mm szer. × 160 mm gł. może odprowadzać ciepło przy mocy 15 W (procesor Intel® i7), a urządzenie może być bezpiecznie używane w temperaturze otoczenia powyżej 40°C.

W przypadku ostrzejszych wymagań dotyczących chłodzenia, we współpracy z klientem mogą zostać opracowane rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, które nie mają negatywnego wpływu na klasę ochrony IP obudowy. Firma nVent, wspierana przez zespół ekspertów, zapewnia pomoc już na wczesnym etapie opracowywania rozwiązania, wybierając najlepszą koncepcję chłodzenia. nVent może zweryfikować ten wybór poprzez symulacje termiczne w swoim wewnętrznym laboratorium — jeszcze przed udostępnieniem wstępnych prototypów. Sama obudowa jest przeznaczona do zakresu temperatur od - 40°C do + 90°C. Zastosowanie specjalnej zewnętrznej powłoki proszkowej zwiększa zakres temperatur.

Wbudowane w obudowę ekranowanie EMC niezawodnie chroni zintegrowaną elektronikę przed zakłóceniami. Odpowiednie testy obudowy o wymiarach 330 mm wys. × 230 mm szer. × 110 mm gł. potwierdzają skuteczność ekranowania EMC w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 4 GHz. Nowe obudowy są odpowiednio wyposażone, aby wytrzymywać obciążenia fizyczne spowodowane wstrząsami i wibracjami. Obudowa IP-Pro Alu EMC przeszła również specjalne testy wstrząsowe i wibracyjne, takie jak wymagane kolejnictwie (DIN EN 61373 — kategoria 2, AREMA klasa I). Norma ta odnosi się do szafek, podzespołów, wyposażenia i komponentów montowanych w kabinie lub na wózku zwrotnym pojazdu szynowego. Posiada również odporność na uderzenia zgodną z normą IK09 (IEC 62262) oraz odporność na korozję zgodną z poziomami A i B (EN 62208/9.13.2.1 i 2).

Obudowy IP-Pro Alu EMC mają tylko cztery śruby, dzięki czemu można je łatwo otwierać i zamykać. Poprzez modyfikację obudów za pomocą wycięć, kolorowej lub chemicznie obrobionej powierzchni i indywidualnego nadruku można je dostosować do wymagań klienta lub zastosowania. Klienci mają również do dyspozycji wiele opcji montażu wewnętrznego, takich jak przymocowanie zintegrowanej płytki drukowanej lub w zakresie okablowania. Opcje te są indywidualnie dostosowywane do wymagań klienta i aplikacji. Dodatkowe akcesoria, takie jak zawiasy z przegubami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, płyty montażowe lub złącza o klasie ochrony IP i złączki śrubowe PG, umożliwiają również dostosowanie do różnych wymagań. nVent świadczy usługę integracji dostosowaną do zastosowania, która nie tylko obejmuje możliwość modyfikacji mechanicznych, ale także wspomaga rozwój komponentów elektronicznych, takich jak płyty nośne COM.

Pobierz w języku angielskim

Pobierz w języku niemieckim