Drukuj
Varistar LHX+ Cabinet, 5 KW, RAL 7021, IP 55

Firma nVent wprowadza nowy wymiennik ciepła powietrze-woda

LONDYN — Firma nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent”), światowy lider w dziedzinie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń, wprowadza dziś nVent SCHROFF Varistar LHX+, ustandaryzowany modułowy system chłodzenia o wydajności chłodzenia do 10 kW. System jest wbudowany w szafę nVent SCHROFF i wykorzystuje specjalistyczny wymiennik ciepła powietrze-woda do chłodzenia elektroniki do precyzyjnie dobranej temperatury w celu optymalizacji wydajności.

„Opracowaliśmy gotową do wprowadzenia na rynek jednostkę chłodzącą, która może być użytkowana w każdym zastosowaniu wymagającym najwyższego poziomu precyzji pomiaru, na przykład w dużych obiektach badawczych wspierających fizykę cząstek lub badania medyczne i farmaceutyczne” — mówi Pradipto Bhowmick, globalny menedżer produktu ds. szaf na urządzenia elektroniczne nVent. „Nadchodzi w idealnym momencie, gdy wraz ze wzrostem gęstości elektronicznej w zastosowaniach wzrasta również zapotrzebowanie na precyzyjne chłodzenie systemu”.

Złożone procesy testowe i pomiarowe wymagają precyzyjnych temperatur, aby działanie przebiegało w ramach wyznaczonych parametrów operacyjnych. LHX+ oferuje precyzyjną kontrolę temperatury w zakresie +/-0,1°C od szczytu do szczytu, zapewniając niezawodny przebieg tych operacji.

Koncepcja chłodzenia: standardowe komponenty działające w trybie plug-and-play

Instalacje do testów i pomiarów często muszą mieścić się na ograniczonej przestrzeni, co oznacza, że rozwiązania chłodzące muszą mieć kompaktowe wymiary. LHX+ wymaga przestrzeni podłogowej o wielkości zaledwie 600 x 800 mm (szer. x głęb.), czyli o wielkości monitora o przekątnej 40 cali. Możliwości chłodzenia są również skalowalne. Szafa na urządzenia elektroniczne osiąga przepływ powietrza od 1000 do 1800 m3/h. W razie potrzeby wydajność chłodzenia można zwiększyć bez konieczności dostosowywania infrastruktury wewnątrz szafy. Aby zapewnić większą wydajność chłodzenia, jednowentylatorową jednostkę chłodzącą o wydajności chłodzenia 5 kW można zastąpić dwuwentylatorową jednostką chłodzącą o wydajności chłodzenia 10 kW.

Jednostka sterująca: 19″ high tech

Wysoka precyzja regulacji temperatury w LHX+ jest możliwa dzięki zastosowanej jednostce sterującej, modułowej konstrukcji oraz możliwości wyposażenia w opcję zdalnego dostępu i sterowania. Protokoły internetowe Ethernet, SNMP, Modbus, TCP i interfejsu umożliwiają używanie zdalnych aplikacji. Do kontroli temperatury można używać terminala z wyświetlaczem i klawiaturą zlokalizowanymi na drzwiach lub zdalnie poprzez dostęp Ethernet i interfejs internetowy. Szafy na urządzenia elektroniczne nie trzeba otwierać na czas komunikacji ze sterownikiem. Cztery czujniki temperatury powietrza, które monitorują temperaturę w szafie, znajdują się we wnętrzu obudowy. Czujnik różnicy ciśnień monitoruje i dostosowuje prędkość wentylatora zainstalowanej jednostki chłodzącej. Opcjonalnie można również rejestrować wydajność i temperaturę przepływu cieczy chłodzącej. Ta niezależna jednostka sterująca typu plug and play jest również oddzielnym modułem do konfiguracji 19-calowej, który można łatwo zamontować i zamknąć od zewnątrz, a przy tym wymaga niewielkiego zakresu prac instalacyjnych.

Informacje na temat firmy nVent

Firma nVent jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne oferują większe bezpieczeństwo systemów i zapewniają bezpieczniejszy świat. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i obsługujemy wydajne produkty i rozwiązania łączące i chroniące najbardziej wrażliwe na świecie urządzenia, budynki i procesy o kluczowym znaczeniu. Oferujemy szeroką gamę obudów, połączeń elektrycznych oraz rozwiązań z zakresu mocowania i zarządzania ciepłem dla wiodących w branży marek, cenionych na całym świecie ze względu na jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasza siedziba główna znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządu w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Minneapolis. Nasza oferta wiodących marek elektrycznych ma już ponad 100 lat i obejmuje takie nazwy jak nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER. Więcej informacji na stronie www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER są znakami towarowymi, których właścicielem jest firma nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.

Więcej informacji:

Angielski: https://schroff.nvent.com/en-us/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Niemiecki: https://schroff.nvent.com/de-de/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Francuski: https://schroff.nvent.com/fr-fr/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Kontakt dla mediów
Jasmin Goelzenleuchter
menedżer ds. marketingu
nVent

+31 638 324 143
[email protected]

Źródło: nVent Electric plc