Drukuj
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

Firma nVent rozbudowuje dostępne komercyjnie wytrzymałe systemy VPX nVent SCHROFF Titan o zwiększonej odporności na wstrząsy i drgania

  • Rozszerzenie o zwiększonej odporności na wstrząsy i drgania
  • Rozwiązanie stworzone do wymagających zastosowań
  • Doskonała integralność sygnału
  • Liczne opcje dostosowywania

Nowe rozszerzenie dostępne komercyjnie (COTS) do nVent SCHROFF Titan Commercial-Off-The-Shelf (COTS) Rugged VPX Systems jest już dostępne na rynku. Projekt nVent SCHROFF Titan COTS Rugged VPX System został stworzony z myślą o wymagających zastosowaniach w przemyśle lotniczym i obronnym, takich jak mobilne zastosowania MIL i morskie, dlatego zadbano o zwiększoną odporność na wstrząsy i drgania. System VPX 19″ jest mechanicznie oparty na wytrzymałym stojaku podrzędnym typu nVent SCHROFF EuropacPRO i może wytrzymać obciążenia udarowe do 25 g i drgania do 3 g.

Rozszerzony system VPX oferuje doskonałą integralność sygnału, zapewniając najwyższą szybkość transmisji danych w porównaniu z innymi systemami w swojej klasie. Płyty montażowe nVent SCHROFF VPX obsługują najnowszy standard VPX z szybkością łącza do 10,3125 GBd. W zestawie znajduje się również układ wymuszonego chłodzenia powietrzem z wentylatorami sterowanymi temperaturowo i przednia wkładka wentylatorów ułatwiająca dostęp i konserwację, a modułowa konstrukcja umożliwia łatwiejsze i szybsze adaptacje.

Firma nVent oferuje wiele opcji dostosowywania na żądanie klienta wejść na zawiasach przedniego i tylnego panelu oraz wyświetlaczy napięcia do VME/VME64x-, VXS-, CompactPCI-, MicroTCA i innych specyficznych płyt montażowych. Klienci mają również do wyboru takie opcje jak zamontowanie szyn teleskopowych ułatwiających obsługę lub dodatkowy drugi zasilacz. Zainstalowany filtr w formie plastra miodu zapewnia lepszą ochronę przed EMI. Klienci mogą w pełni korzystać z kompleksowych usług projektowych i konsultować się z inżynierami nVent, aby mieć pewność, że rozwiązanie spełni ich wymagania. Inżynierowie nVent mają dostęp do najnowszego sprzętu testowego i biblioteki danych testowych, aby umożliwić klientom podejmowanie decyzji projektowych opartych na danych.

Więcej informacji:

Informacje o firmie nVent Systemy o zwiększonej wytrzymałości nVent SCHROFF Titan COTS