Drukuj
Web Banner

Nowe rozwiązanie PDU nVent Smart RackPower debiutuje na targach Data Centre World Paris 2022

We współpracy z Iceotope prezentujemy rozwiązania precyzyjnego chłodzenia zanurzeniowego cieczą

  • Partnerstwo firm nVent i Iceotope zapewnia precyzyjne chłodzenie zanurzeniowe cieczą na dużą skalę w szerokim zakresie zastosowań w centrach danych i przemyśle
  • Demonstracja zintegrowanego rozwiązania precyzyjnego chłodzenia to pierwsza tego typu impreza na wiodącym francuskim rynku centrów danych
  • nVent wprowadza na rynek nowe inteligentne rozwiązanie Smart RackPower PDU i prezentuje gamę stojaków i szaf do centrów danych, rozwiązań chłodzenia przestrzeni technicznych i rozwiązań PDU

Data Centre World, Paryż, 16 listopada 2022 r.: nVent, wiodący globalny dostawca rozwiązań w zakresie połączeń i zabezpieczeń elektrycznych, ogłasza wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia Smart RackPower PDU, montowanego w szafie rozwiązania do dystrybucji zasilania, umożliwiającego operatorom kontrolowanie zasilania w szafach danych, otwartych stelażach i obudowach montowanych na ścianie. Premiera nowego rozwiązania odbędzie się 16 listopada 2022 r. podczas Data Centre World Paris, gdzie firma zaprezentuje również efekty współpracy z Iceotope, światowym liderem w dziedzinie precyzyjnego chłodzenia cieczą metodą zanurzeniową.

nVent prezentuje rozwiązania dla szaf serwerowych, chłodzenia rzędowego i dystrybucji zasilania

  • Możliwość montażu w szafach
    Szafy serwerowe i sieciowe nVent SCHROFF Varistar CP są zoptymalizowane pod kątem wymagań bezpieczeństwa fizycznego. Dostępne są wstępnie skonfigurowane jednostki, co pozwala na krótkie terminy realizacji zamówień. Biorąc pod uwagę, że efektywność energetyczna jest kluczowym parametrem dzisiejszych centrów danych, obudowy nVent SCHROFF Varistar zaprojektowano tak, aby wyeliminować opór powietrza, naprężenia, zagięcia i punkty nacisku, co gwarantuje wydajność i zapewnia pełen zakres opcji zarządzania okablowaniem.
  • Wymienniki ciepła na tylnych drzwiach i chłodzenie bezpośrednio na chip
    Wymiennik ciepła na tylnych drzwiach nVent SCHROFF RackChiller zapewnia chłodzenie rzędowe o mocy do 55 kW, gwarantując niezawodną pracę szaf serwerowych i pamięci masowej o wyższej gęstości. Opcje obejmują pasywne, bezwentylatorowe, bezgłośne i neutralne energetycznie rozwiązanie o niskich wymaganiach konserwacyjnych; aktywne rozwiązanie z wentylatorami wspomagającymi przepływ powietrza i minimalizującymi spadek ciśnienia; a także zestaw do sterowania przepływem wody w wymienniku ciepła w celu regulacji przepływu wody w zależności od rzeczywistego obciążenia cieplnego.

Oferta rozwiązań PDU
Firma nVent, która sprzedała ponad 30 milionów urządzeń i posiada globalną sieć ponad 80 ośrodków produkcyjnych, serwisowych i dystrybucyjnych, oferuje szeroką gamę rozwiązań PDU, które spełniają wszystkie potrzeby centrów danych i serwerowni. Podstawowe i omiernikowane rozwiązania PDU z precyzyjnym pomiarem i możliwościami łatwej integracji z większością popularnych oprogramowań DCIM.

Iceotope i nVent prezentują zintegrowane rozwiązania do precyzyjnego zanurzeniowego chłodzenia cieczą

Firmy nVent i Iceotope we współpracy opracowały zintegrowane, precyzyjnie rozwiązania chłodzenia szaf na poziomie obudowy, przeznaczone do szerokiej gamy zastosowań w obiektach przemysłowych, korporacyjnych i centrach danych na odległych krańcach sieci, umożliwiając skalowalne wdrożenia w dowolnym miejscu i czasie. Na targach we Francji po raz pierwszy zaprezentowano system precyzyjnego chłodzenia Iceotope zintegrowany z szafą nVent SCHROFF Varistar CP wyposażoną w rozdzielacz i CDU nVent HOFFMAN.

Stuprocentowo szczelne na poziomie obudowy, precyzyjne chłodzenie zanurzeniowe Iceotope oferuje ekstremalną wydajność, izolując i chroniąc krytyczne systemy IT od otoczenia w przypadku aplikacji o znaczeniu krytycznym, nastawionych na efektywność energetyczną. Znane, standardowe w branży obudowy pozwalają na prostą konserwację i wymianę podczas pracy – w dowolnym miejscu.

  • Wśród funkcji znajdują się dwukierunkowe współdzielenie zasilania prądem stałym i kaskadowanie IP umożliwiające zarządzanie maksymalnie 64 jednostkami za pośrednictwem jednego adresu IP.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nVent i Iceotope na targach Data Centre World Paris, stoisko J25 (hala 3), w dniach 16–17 listopada 2022 r., aby bliżej zapoznać się z rozwiązaniami produktowymi o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstw, centrów danych i instalacji brzegowych, które są energooszczędne.

Zdobądź bezpłatny bilet

Informacje na temat firmy nVent

Firma nVent jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne oferują większe bezpieczeństwo systemów i zapewniają bezpieczniejszy świat. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i obsługujemy wydajne produkty i rozwiązania łączące i chroniące najbardziej wrażliwe na świecie urządzenia, budynki i procesy o kluczowym znaczeniu. Oferujemy szeroką gamę obudów, połączeń elektrycznych oraz rozwiązań z zakresu mocowania i zarządzania ciepłem dla wiodących w branży marek, cenionych na całym świecie ze względu na jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasza siedziba główna znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządu w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Minneapolis. Nasza oferta wiodących marek elektrycznych ma już ponad 100 lat i obejmuje takie nazwy jak nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nvent.com.

nVENT, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER są znakami towarowymi, których właścicielem jest firma nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.