Drukuj
Outdoorschrank neu _0008_front persp. closed.jpg

Modułowe szafki zewnętrzne — niezawodna ochrona w zewnętrznych zastosowaniach kolejowych

Firma nVent SCHROFF przeprojektowała zewnętrzną szafkę modułową i wyposażyła ją w ulepszenia funkcjonalne. Oprócz spełnienia wymogów odpowiednich standardów i norm międzynarodowych zewnętrzna szafka modułowa nVent SCHROFF spełnia również wymagania odpowiednich certyfikacji kolejowych. Szafka zapewnia niezawodną ochronę przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak ciepło, zimno, wiatr, wilgoć, kurz i zagrożenia takie jak wstrząsy i wibracje, a także
przed włamaniami i wandalizmem, dla elektroniki montowanej w zewnętrznych zastosowaniach kolejowych przytorowych (np. na stacjach, nastawniach i przejazdach kolejowych). Zwiększa to bezpieczeństwo i niezawodność zastosowań, wydłuża cykl eksploatacji produktów i zmniejsza ogólne koszty operacyjne.

Aby zapewnić optymalny zakres temperatur roboczych w szafce, za pomocą zewnętrznej szafki modułowej nVent SCHROFF można realizować różne opcje. Sama konstrukcja z podwójnymi ściankami może rozpraszać moc cieplną do 24 W. Standardowa zewnętrzna szafka modułowa do zastosowań kolejowych jest wyposażona w aktywne chłodzenie za pomocą zestawu wentylatorów. Dwa zintegrowane wentylatory 24 V DC w górnej części szafki zasysają zimne powietrze przez drzwiczki i wydmuchują ogrzane powietrze przez zewnętrzną górną pokrywę, zapewniając współczynnik odprowadzania ciepła 160 W/K i przepływ powietrza 540 m³/h. Możliwe jest również wyposażenie szafki w urządzenia klimatyzacyjne.

Rama z profilu aluminiowego i konstrukcja szafki z podwójnymi ściankami zapewnia sztywność konstrukcyjną przy obciążeniu statycznym 400 kg. Szczególnie solidna konstrukcja jest dodatkowo wzmocniona przez bloki narożne zintegrowane z ramą szafki oraz zawiasy z profili aluminiowych do drzwiczek. Szafka przeszła wszystkie odpowiednie testy odporności na wstrząsy i wibracje, wiatr i aktywność sejsmiczną z bardzo dobrymi wynikami.

Aby zapewnić ochronę przed wnikaniem cieczy z deszczu, śniegu lub brudu/zanieczyszczenia, szafka zewnętrzna jest teraz wyposażona w uniwersalne uszczelki formowane na miejscu. Na drzwiczkach szafki ten efekt uszczelniający jest realizowany za pomocą zdejmowanych uszczelek zatrzaskowych. Aby ułatwić konserwację podczas wymiany zewnętrznych pokryw, zainstalowane komponenty są dodatkowo chronione przez uszczelki na wewnętrznej ściance.

Zestaw uziemiający z centralnym punktem uziemienia zapewnia niezbędne połączenie wyrównawcze. Wystarczającą ochronę EMC zapewniają wewnętrzne panele, które całkowicie pokrywają aluminiową ramę. Ochrona ta może być opcjonalnie wzmocniona.

Wysoka wytrzymałość i stabilność modułowej szafki zewnętrznej SCHROFF chroni przed wandalizmem i nieuprawnionym dostępem, a nowo zaprojektowane panele, zawiasy i zamki jeszcze bardziej poprawiają tę ochronę. Panele zewnętrzne są wykonane z blachy stalowej o grubości 1,5 mm z powłoką cynkowo-magnezową i dodatkowo malowane proszkowo na zewnątrz. Wewnętrzne panele są wykonane z blachy aluminiowej o grubości 1 mm. Wszystkie śruby w ściankach są odporne na akty wandalizmu i można do nich uzyskać dostęp tylko z wnętrza szafki. Pokrywę górną, panele boczne i pokrywy cokołu podstawy można odkręcić tylko po odblokowaniu drzwiczek.

Szafka zewnętrzna SCHROFF jest bardzo wszechstronna i może być dostosowana do indywidualnych wymagań. Ułatwia to elastyczna konstrukcja szafy, a także szeroki wybór akcesoriów 19-calowych. Szafkę można dostosować w wymiarze szerokości od 700 do 2000 mm, wysokości od 1000 do 2100 mm i głębokości od 500 do 1200 mm, z krokiem 50 mm. Konstrukcja umożliwia dostęp do wnętrza szafki ze wszystkich stron, dzięki czemu montaż, konserwacja i naprawa zainstalowanych komponentów może być łatwo przeprowadzona.

nVent oferuje również usługę integracji różnych komponentów. Akumulatory, prostowniki, przetwornice i systemy UPS są również zintegrowane, podobnie jak wymagane okablowanie, komponenty do monitorowania środowiska (EMX), panele sterowania i nadmiarowe chłodzenie. Ponadto nVent oferuje testowanie i symulacje we własnych laboratoriach, aby zapewnić klientom spełnienie wymagań stawianych szafce.

Pobierz kartę handlową

Rozwiązania kolejowe i transportowe