Drukuj
COm Carrier System

Rozszerzenie linii modułowych produktów nośnych COM

STRAUBENHARDT — modułowa płyta nośna nVent SCHROFF COM oparta jest na specyfikacji COM Express Type 6 i została zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu standardowych modułów COM różnych producentów w taki sposób, że tylko interfejsy i funkcje nośne muszą zostać zmodyfikowane, aby zrealizować niestandardowe rozwiązanie. Dzięki swojej modułowości płyta nośna nVent SCHROFF COM zapewnia wysoki stopień elastyczności w bardzo zróżnicowanych zastosowaniach. Oprócz tradycyjnych interfejsów, takich jak Gigabit Ethernet, USB 2.0
i 3.0, audio HD 5.1, DVI-D i DisplayPort, na panelu przednim można podłączyć także inne interfejsy RS-232, za pomocą opcjonalnych adapterów kablowych. Płyta nośna zawiera również interfejsy do płyt rozszerzeń. Firma nVent SCHROFF opracowuje moduły dodatkowe do tych interfejsów, które rozszerzają zakres funkcjonalności płyty nośnej. W połączeniu
z obudową nVent SCHROFF Interscale z chłodzeniem i zasilaniem, a także wyposażeniem w dysk twardy itp., staje się kompletnym systemem dostosowanym do unikalnego zastosowania klienta.

W wyniku ciągłego rozwoju produktu dostępne są nowe moduły dodatkowe. Oprócz modułu wejściowego zasilania, który posiada wejście o szerokim zakresie napięć od 12 do 24 V, teraz dostępny jest drugi, tańszy moduł o ograniczonym zakresie napięć od 19 do 24 V. Moduł wejściowy zasilania o ograniczonym zakresie napięć zwykle wystarcza, jeśli w zastosowaniu używany jest zasilacz zewnętrzny. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że dostępne jest napięcie 24 V powszechnie występujące w zastosowaniach automatyki przemysłowej.

Moduł kodu POST jest kolejnym nowym modułem dodatkowym. Jest on oparty na siedmiosegmentowym wyświetlaczu i służy do wskazywania błędów podczas procedury rozruchu, jeśli nie jest podłączony żaden inny wyświetlacz. Funkcja ta celowo nie została zintegrowana bezpośrednio na płycie nośnej, a zaprojektowana jako niezależny moduł. Użytkownik musi uwzględnić tę funkcję tylko wtedy, gdy jej potrzebuje. Gdyby ta funkcja była już zintegrowana z płytą nośną, nie miałby wyboru.

Trzecim nowym modułem dodatkowym jest moduł LVDS, który jest podłączany do interfejsu LVDS zintegrowanego na płycie nośnej w celu podłączenia monitorów TFT zintegrowanych w obudowie. W zależności od producenta, monitory TFT udostępniają różne interfejsy, ponieważ nie ma standardu. Moduł LVDS służy zatem jako adapter pomiędzy szybkim interfejsem zintegrowanym na płycie nośnej a wybranym monitorem TFT. Dostępny moduł LVDS został dopasowany do układu styków jednego producenta. Jeśli klient chce podłączyć monitor TFT innego producenta, musi dostosować tylko moduł LVDS.

W środowiskach przemysłowych często są wymagane dwa różne interfejsy Gigabit Ethernet. Jednak w specyfikacji Type 6 zdefiniowano tylko jeden interfejs Ethernet zintegrowany na płycie nośnej COM. nVent SCHROFF udostępnia jednak drugi interfejs Gigabit Ethernet jako moduł dodatkowy. Interfejs podłącza się przez tylny panel obudowy. Wszystkie nowe moduły dodatkowe są dostępne od ręki. Rozwój innych modułów dodatkowych będzie stale kontynuowany przez firmę Schroff, w zależności od potrzeb klientów i rynku zarówno dziś, jak i jutro.