Drukuj
Front Panel Configurator 3D, front panel designer, custom front panel

Łatwe konfigurowanie paneli przednich i generowanie rysunków 3D

Najnowszy konfigurator 3D firmy nVent Schroff jest już dostępny. Nowoczesny interfejs użytkownika zachowuje taki sam charakter jak w przypadku konfiguratora Novastar, który został wydany pod koniec 2016 roku, i oferuje nowe funkcje, w tym funkcję przeciągania i upuszczania, aby łatwo konfigurować panele przednie i generować rysunki 3D. Ponadto rysunki CAD 3D, zestawienia materiałów, oferty cenowe i grafiki są generowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu konfigurator jest cennym narzędziem dla inżynierów-projektantów.

Rejestracja nie jest wymagana do konfiguracji paneli przednich, ale jest to opcja, która umożliwia użytkownikom zapisywanie pracy. Konfigurację można rozpocząć od wstępnie skonfigurowanego panelu przedniego z katalogu produktów, który można następnie zmodyfikować w celu spełnienia określonych wymagań. Można również konfigurować niestandardowe panele przednie, zaczynając od różnych typów paneli przednich — z uchwytem, bez uchwytu lub na zawiasach. Po wprowadzeniu żądanych wymiarów określa się kształt panelu przedniego (profil U lub płaski, z rowkiem bocznym lub bez niego), wymagane ekranowanie EMC i rodzaj powłoki powierzchniowej. Panel przedni można po określeniu specyfikacji przeciągnąć i upuścić w obszarze konfiguracji. Są tam również wyświetlane graficznie inne etapy konfiguracji. Krótkie instrukcje tekstowe w menu konfiguracyjnym zawierają zwięzłe instrukcje postępowania dla użytkownika. Następnie użytkownik może wybrać żądany materiał mocujący, nadruk i kolory oraz rozmiar i położenie niestandardowych lub predefiniowanych wycięć. Skonfigurowany panel przedni może być dostarczany w stanie w pełni zmontowanym lub w pojedynczych częściach.

Walidacja w czasie rzeczywistym pozwala upewnić się o możliwości wyprodukowania panelu przedniego. Po skonfigurowaniu panelu przedniego tworzony jest model 3D, który można wyświetlić w dowolnym momencie. Zestawienie materiałów jest tworzone automatycznie i może być wyświetlane lub ukryte. Jeśli część zostanie usunięta z zestawienia materiałów, zniknie również z modelu w obszarze konfiguracji, i na odwrót. Gdy panel przedni będzie całkowicie skonfigurowany, dane CAD 2D lub 3D mogą zostać wygenerowane przez konfigurator i przesłane do systemu CAD. Możliwe jest również utworzenie arkusza danych PDF 3D, który zawiera grafikę i zestawienie materiałów.

Konfigurator panelu przedniego