Drukuj
HIL Article Banner

Przyspiesz wprowadzanie innowacji w testowaniu w czasie rzeczywistym z użyciem metody Hardware-in-the-Loop (HIL)

nVent SCHROFF uruchamia kampanię Hardware-in-the-loop (HIL), aby przyspieszyć rozwój branży testowania w czasie rzeczywistym

Straubenhardt, Niemcy – [4 lipca 2025] – nVent SCHROFF, światowy lider w dziedzinie ochrony i integracji systemów elektronicznych, z dumą ogłasza rozpoczęcie swojej pierwszej w historii kampanii dotyczącej Hardware-in-the-loop (HIL) — wielokanałowej inicjatywy skupiającej się na prezentacji zaawansowanych rozwiązań infrastrukturalnych dla środowisk symulacji i testowania w czasie rzeczywistym.

Rozwój technologii do analizowania systemów wbudowanych

Ponieważ branże takie jak motoryzacja, lotnictwo, obronność i automatyka przemysłowa nadal ewoluują i wykorzystują systemy o stale rosnącej złożoności oraz cyfryzacji, testowanie z użyciem metody Hardware-in-the-loop (HIL) stało się niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i efektywnego wprowadzania produktów na rynek.

Kampania nVent SCHROFF skupia się na wydajnych, modułowych i skalowalnych obudowach oraz rozwiązaniach platformowych, które spełniają wymagające potrzeby systemów wykorzystujących HIL. Systemy te są używane do testowania wbudowanych jednostek sterujących (ECU) i innych komponentów sprzętowych w symulowanych środowiskach, które replikują warunki rzeczywiste — bez ryzyka i opóźnień powodowanych przez fizyczne testy terenowe.

Co obejmuje kampania

Kampania HIL to kompleksowy program, który obejmuje:

  • Analizę przypadku wygenerowaną w celu wsparcia naszego klienta IPG.
  • Opracowanie techniczne, w którym nVent SCHROFF bada ewoluującą rolę HiL w nowoczesnym projektowaniu systemów, koncentrując się na podstawowej infrastrukturze, która obsługuje niezawodne, skalowalne i wysokowydajne środowiska testowe.
  • Historię i zastosowania metody Hardware-in-the-loop (HIL)

Zaprojektowana z myślą o precyzji, ochronie i wydajności

„nVent SCHROFF ma wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu dostosowanych do potrzeb rozwiązań infrastrukturalnych dla elektroniki o krytycznym znaczeniu. W ramach tej kampanii chcemy podkreślić, że nasze systemy zapewniają nie tylko fizyczną ochronę, ale także zoptymalizowaną integrację ze środowiskami HIL, pomagając naszym klientom minimalizować wątpliwości dotyczące wprowadzanie innowacji” — powiedziała Lorena Lopez, kierownik ds. marketingu pionowego w dziale testów i pomiarów w firmie nVent SCHROFF.

Od wytrzymałych stojaków testowych do laboratoriów motoryzacyjnych po wysokowydajne płyty montażowe do symulatorów lotniczych, platformy SCHROFF zapewniają ochronę klasy przemysłowej, zarządzanie ciepłem, ekranowanie EMC i elastyczność systemu — niezbędne do niezawodnego testowania metodą HIL.

Dołącz do nas

Ta kampania jest otwartym zaproszeniem dla inżynierów, projektantów i integratorów systemów do zbadania, w jaki sposób HIL + nVent SCHROFF = inteligentniejsze, szybsze i bezpieczniejsze testowanie.

Więcej informacji