Drukuj
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

System PXI Express jako standardowy system testowy

Rozwiązanie jest używane jako standardowy system do testowania sygnału wysokiego napięcia i wdrażane w różnych zastosowaniach końcowych, w tym w motoryzacji, komunikacji, nauce, wojsku / lotnictwie i elektronice użytkowej.

Wyzwanie

Wymagania techniczne zostały w dużej mierze określone przez klienta i musiały zostać odpowiednio wdrożone. Celem było zapewnienie użytkownikowi końcowemu najwyższego stopnia elastyczności podczas konfigurowania jego systemu testowego z przyrządami PXI i PXI Express. System mógł mieć tylko 2 U wysokości i musiał zawierać 12 gniazd. Powinien obsługiwać systemy PXI Express 3. generacji, ale także być wstecznie kompatybilny ze starszym standardem PXI.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis-3D.png

Rozwiązanie

Aby mieć jak najwięcej wolnych gniazd na karty pomiarowe, w tym systemie zastosowano wąski kontroler systemowy PXI Express. Opracowany we własnym zakresie, ma wymiary 3 U i 4 HP oraz zintegrowany moduł COM Type 6. Aby zapewnić kompatybilność wsteczną, większość gniazd to gniazda hybrydowe. Obudowa jest w pełni zintegrowana z systemem zarządzania obudową, pasywną płytą montażową i mechaniką. Poszczególne podzespoły są częścią naszej oferty, dlatego system może być produkowany bez znacznych wysiłków rozwojowych.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis.jpg
LokalizacjaNiemcy
BranżaTesty i pomiary
ZastosowanieStandardowy układ testowy
TechnologiaPXI Express
Zakres produktów / KlientVX Instruments GmbH
Data/ramy czasowe2019 / 2020
Zakres kontraktuWeryfikacja zakończona

Pobierz analizę przypadku