Drukuj
Doors_and_Panels_556_556.png

Cechy produktu: Szafy na urządzenia elektroniczne, 19 cali

Główne cechy:

  • Wysoce wszechstronne funkcje
  • Rama spawana / przykręcana
  • IP20–IP55
  • Zgodność z EMC
  • Wiele opcji chłodzenia
  • Stacjonarne / przenośne

Nasza sprawdzona seria szaf marki Schroff obejmuje: Novastar: Aluminiowe szafy ramowe o atrakcyjnym wzornictwie, idealnie nadające się do ogólnych zastosowań elektronicznych, testowych i pomiarowych, audio/wideo i nadawczych.

Varistar: Wysoce wszechstronne, wytrzymałe szafy elektroniczne ze spawaną stalową ramą z szeroką gamą dostępnych funkcji, w tym ochroną przed kurzem i wodą (IP20 i IP55), opcjami chłodzenia od wentylatorów po chłodziarki 40 kW typu powietrze-woda, odpornością na wstrząsy, drgania i sejsmikę do NEBS GR-63-CORE Bellcore strefa 4 oraz czołowym w branży ekranowaniem radiowym / elektromagnetycznym (RFI / EMI) 60 dB przy 1 GHz, 40 dB przy 3 GHz, 30 dB przy 18 GHz (testowane zgodnie z IEC 61587-3 i EN 61000-5-7).

System Varistar zaprojektowano pod kątem wielu zastosowań, od transmisji danych po sprzęt wojskowy, od testów i pomiarów po branżę kolejową.