Drukuj
CNC highly accuracy vision automatic measuring system

System MicroTCA do widzenia maszynowego

System ten jest wysoce skalowalną platformą dla zaawansowanych aplikacji przetwarzania obrazu i wideo w automatyce, medycynie, transporcie i sektorze bezpieczeństwa publicznego. Obudowa musi być modułowa, elastyczna, skalowalna i przyszłościowa, aby umożliwić integrację nowego lub zmieniającego się sprzętu.

Wyzwanie:

Celem było uzyskanie sześciu gniazd w kompaktowym systemie 19-calowym. Stanowiło to wyzwanie dla konstrukcji mechanicznej systemu i pozycjonowania gniazd płyty montażowej w celu zapewnienia wysokiej gęstości przetwarzania. Gęstość wysoce wydajnych płyt wymagała odpowiedniego rozwiązania chłodzącego, aby obudowa była dostosowana do środowisk aplikacji na różnych rynkach wertykalnych.

vision-system-power-bridge-3D.png

Rozwiązanie:

System wizyjny zaprojektowano zgodnie ze standardem MicroTCA.4. W porównaniu z komputerami przemysłowymi zapewnia większą przepustowość i umożliwia podłączenie większej liczby kamer, nawet w wersjach 1 GbE- lub 10 GbEvision, Camera link lub Coax Press. Liczba używanych kamer zależy od różnych protokołów. Dzięki dwóm oddzielnym kompleksom głównym system umożliwia wykonanie dwóch różnych zadań w jednej aplikacji. Aby zapewnić jak najwięcej miejsca na karty rozszerzeń, konstrukcja systemu umożliwia montaż lewego i prawego panelu bocznego oraz ich modułów RTM od dołu do góry. W ten sposób możliwe było uzyskanie wysokości 2 U. Układ chłodzenia jest zmienny, a taca wentylatora jest wymienna. Chłodzenie jest możliwe z boku na bok lub z przodu na bok i może być dostosowane do instalacji i dostępnej przestrzeni w szafie na urządzenia elektroniczne.

vision-system-power-bridge.gif

Szczegóły projektu:

Lokalizacja: Niemcy

Branża: Testy i pomiary

Zastosowanie: System wizyjny Maschine

Klient: Power Bridge

Technologia: MicroTCA

Pobierz analizę przypadku