Drukuj
Copyright: Polytec, only use with Case Study

Obudowa biurkowa do bezdotykowej analizy drgań

System testowy do wysoce precyzyjnej bezkontaktowej analizy drgań mikrostruktur z wykorzystaniem dużych, przemysłowych obiektów testowych.

Wyzwanie

Obudowa musiała zostać wykonana zgodnie z projektem określonym przez klienta — z pochylonym panelem przednim w celu poprawy użyteczności. Jednak cała obudowa musi być łatwa do demontażu, aby technik serwisu mógł szybko uzyskać dostęp do jej wnętrza. Ponadto obudowa wymaga ekranowania EMC, aby utrzymać pola elektryczne i/lub magnetyczne z dala od czułej elektroniki w systemie. Obudowa wymaga przenośności i kompletnej koncepcji chłodzenia.

Rozwiązanie

W celu zmniejszenia kosztów opracowania niestandardowej obudowy firma nVent wykorzystuje swoją elastyczną koncepcję obudowy Interscale. Dzięki zastosowaniu specjalnej blokady paneli koncepcja ta zapewnia już przetestowaną i zatwierdzoną konstrukcję gwarantującą ochronę EMC. Obudowa jest zamknięta tylko czterema śrubami, przez co jest łatwa w montażu i demontażu. Dwa wkręty do mocowania uchwytu wyświetlacza i dwa do pokrywy. Panel przedni zaprojektowano w kolorach marki klienta przy użyciu metod malowania proszkowego i druku cyfrowego. Aby utrzymać niską temperaturę systemu, firma nVent zaleciła zastosowanie chłodzenia aktywnego z układem wentylatorów.

201901_VibroFlex-Connect_VFX-F-110_l.jpg

Pobierz analizę przypadku