Szyna z do złącza, EN 60603-2, DIN 41612
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szyna z do złącza, EN 60603-2, DIN 41612
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Szyny z są przykręcane do podszafy w celu zamontowania złącza (tylna szyna pozioma typu ST, wkładka gwintowana)
- Do złączy zgodnych z EN 60603?2 (DIN 41612)
- Wytłaczanie aluminium, anodowane
Specyfikacje
Wykończenie
Anodyzowany
Materiał
Aluminium
Rodzina produktów
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO
Typ produktu
Szyna Z
Współpracuje z
Stojaki podrzędne; Obudowy
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.