Rack Safety Plus, 3 U, 208 / 240 V AC
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Rack Safety Plus, 3 U, 208 / 240 V AC
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Moduł dystrybucji zasilania 19?, 3 U z funkcją zatrzymania awaryjnego
- Dostarcza zasilanie sieciowe do urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania
- 208 V faza do fazy lub faza do położenia neutralnego lub 240 V faza do wejścia zasilania fazowego
- Wyjścia prądu przemiennego z różnymi typami złączy, przełączane przełącznikiem ON/OFF
- Stałe wyjścia prądu przemiennego (Service)
- Wszystkie wyjścia są chronione przez wyłączniki automatyczne
- Funkcja zatrzymania awaryjnego spełnia wymagania norm EN 60947-5-1 i EN 60204-1 i jest odporna na akty wandalizmu
- Do systemu można podłączyć dodatkowy zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego
- UL oczekujące
Specyfikacje
Współpracuje z
Varistar CP; Novastar
Funkcja
Zatrzymanie awaryjne
Ogranicznik prądu rozruchowego
Nie
Urządzenie różnicowoprądowe
Nie
Pokrywa wyłącznika obwodu
Nie
Typ akcesorium
Akcesoria do dystrybucji zasilania
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.