System PXI Express, 4 U, 8 gniazda, Gen2/3

nr katalogowy: 14579-033

nVent SCHROFF PXIe 8 Sloty System ma 16HP Slot System z konfiguracją 4 łącza. 3 z hybrydowych gniazd peryferyjnych jest połączonych łączami PCIe Gen 3 z x4 Lanes. Pozostałe 4 Hybrid Peripheral Slots są połączone za pomocą łączy PCIe Gen 2 z jednym pasem każdy.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • UL Registered US & C
Wydrukuj tę stronę
To add cut-outs, change color or see more options for 14579-033, click Customize below:
Customize
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Zasoby Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Opis Ilość
1 Obudowa RatiopacPRO z uchwytami; 4 U, 44 km, głębokość 315 mm; ekranowana; odchylane nóżki 1
2 Przednie gniazdo; szyny prowadzące IEEE, w tym zaciski ESD (zaciski ESD montowane u dołu z przodu), do płyt pionowych (3 U, głębokość 160 mm) 8
3 Płyta montażowa PXIe na płyty 3 U; 8 gniazda; gniazdo systemowe po lewej stronie 1
4 Moduł przełącznika pasa ruchu PCIe 6, PCIe Gen 2, zamontowany na płycie tylnej 1
5 Moduł mostowy PCIe-PCI, PCIe x1 do 32-bitowego 33 MHz, zamontowany na tylnej płycie płyty montażowej 1
6 Moduł zegara PXI Express, CLK PXI-5 i PXI-1, zamontowany na tylnej płycie płyty 1
7 Zasilanie 400 w; wejście szerokozakresowe 100 ... 240 VAC; wyjście: 3.3 V/ A, 5 V/25 A, 12 V/15 A, -12 V/2 A; 5 V AUX/25 A. 1
8 wentylatory 80 mm z 258 m³/h (152.3 cfm) każdy 2
9 Moduł monitorowania podwozia 1
10 Złącze zasilania sieciowego z przełącznikiem, filtrem i bezpiecznikiem 1
11 Wiązka przewodów do podłączenia wszystkich elementów systemu 1
12 Zewnętrzne wyjście zegara 10 MHz REF przez złącze BNC 1
13 Opcjonalne źródło zegara 10 MHz REF przez złącze BNC 1
14 Cable harness to connect all system components 1
Compatible Items Dystrybutorzy w Twojej okolicy

Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:

Dystrybutor Ilość Data dostępności w magazynie

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.