Zestaw modułu wtykowego z uchwytem IEL dla tylnego wejścia/wyjścia, ekranowany, czarny
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw modułu wtykowego z uchwytem IEL dla tylnego wejścia/wyjścia, ekranowany, czarny
Moduł wtykowy, z czarnym uchwytem wkładki/ściągacza IEL, 3 U, tylny zespół we/wy. Przedni panel w kształcie litery U umożliwia ekranowanie za pomocą tekstylnej uszczelki.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Przedni panel w kształcie litery U do uszczelnienia tekstylnego
- Nadaje się do sił wkładania i wyciągania do 700 N (na parę)
- Włącz instalację mikroprzełącznika
- Włącz instalację koderów zgodnie z normą IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
Specyfikacje
Ekranowanie EMC
Tak
Wykończenie
Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Materiał
Aluminium
Typ produktu
Panel przedni
Wysokość stojaka
3U
Typ
Panel przedni z uchwytem (PIU)
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.