Zestaw modułu wtykowego do FMC, chromowany, ekranowany (tekstylny) z uchwytem
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw modułu wtykowego do FMC, chromowany, ekranowany (tekstylny) z uchwytem
Osłona FMC jest zgodna ze specyfikacją Vita 57.1. Pokrywa wycięcie w całym panelu przednim.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Zgodnie ze specyfikacją Vita 57.1
- Dla pojedynczych modułów 69.0 x 76.5 mm lub podwójnych 139.0 x 76.5 mm
- Moduł wtykowy Al-Profile z uchwytem IEL
Specyfikacje
Ekranowanie EMC
Tak
Wykończenie
Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Materiał
Aluminium
Typ produktu
Panel przedni
Szerokość stojaka
4HP
Typ
Panel przedni z uchwytem (PIU)
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.