Szyna prowadząca z mocowaniem złącza DIN
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szyna prowadząca z mocowaniem złącza DIN
Standardowa szyna prowadząca z mocowaniem złącza umożliwia użytkownikowi przypięcie złączy DIN (EN 60603-2 (DIN 41612)) bezpośrednio do prowadnic. Dotyczy tylko płyt Euroboardowych o wymiarach 100 x 160 mm i 100 x 220 mm. Nadaje się do RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO i EuropacPRO.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Łatwy i ekonomiczny montaż złączy poprzez połączenia zatrzaskowe jako alternatywa dla szyn z lub szyn poziomych ze zintegrowaną szyną z-rail
- Dla pojedynczego formatu Euroboard 100 × 160 mm lub 100 × 220 mm; nie nadaje się do podwójnego formatu Euroboard
- Plastikowa szyna prowadząca, jednoczęściowa, czerwona, do szerokości rowka 2 mm
- Może być przypięty do poziomych szyn w wytłaczaniu Al
- Może być przypięty do płyty o grubości 1.5 mm
- Temperatura przechowywania: Od -40 °C ... 130 °C.
Specyfikacje
Kolor
Czerwony
Materiał
Politereftalan butylenu
Rodzina produktów
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Typ produktu
Szyna prowadząca
Typ
Standardowo ze złączem DIN
Współpracuje z
Stojaki podrzędne; Obudowy; Podstawa montażowa
Dokument z rysunkiem
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.