Panel przedni, montaż osłony
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel przedni, montaż osłony
Płaski panel przedni. Osłona z uszczelką EMC ze stali nierdzewnej.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Do uszczelki EMC ze stali nierdzewnej
- Al, 2.5 mm, anodowane z przodu, przewodzące
Specyfikacje
Typ akcesorium
Panel przedni
Głębokość (D)
2.5mm
Ekranowanie EMC
Nie (możliwość modernizacji)
Materiał
Aluminium
Typ produktu
Panel przedni
Typ
Panel przedni bez uchwytu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.