Zestaw osłony tekstylnej EMC na panelu przednim, -40 do +70°C.
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw osłony tekstylnej EMC na panelu przednim, -40 do +70°C.
Tekstylne uszczelki EMC są wkładane do szczeliny po prawej stronie przednich paneli w kształcie litery U. Uszczelki są przyklejone do przedniego panelu.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Tekstylna uszczelka EMC jest przymocowana poprzecznie do przedniego panelu lub w rowku prawego profilu, stosownie do przypadku.
- Uszczelka profilowa jest przyklejona do powierzchni styku wspornika 19" lub kąta tylnego i ustawia przewodzące połączenie z panelami przednimi w kształcie litery U.
- Zakres temperatur -40 °C ... +70 °C.
Specyfikacje
Materiał
Elastomer termoplastyczny
Rodzina produktów
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; Moduł wtykowy typu ramowego
Typ produktu
Zestaw ekranujący
Współpracuje z
Stojaki podrzędne; Obudowy; Panele przednie
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.