Panel przedni EMC Zestaw ekranujący ze stali nierdzewnej
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel przedni EMC Zestaw ekranujący ze stali nierdzewnej
Uszczelki EMC ze stali nierdzewnej są umieszczane w bocznych szczelinach osłoniętych paneli przednich (2 sztuk na panel przedni).
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Uszczelki EMC ze stali nierdzewnej są umieszczane w bocznych szczelinach osłoniętych paneli przednich (2 sztuk na panel przedni)
- Taśma kontaktowa EMC, stal nierdzewna
- Zakres temperatur -200 °C ... +160 °C.
Specyfikacje
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzina produktów
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; Moduł wtykowy typu ramowego
Typ produktu
Zestaw ekranujący
Współpracuje z
Stojaki podrzędne; Obudowy; Panele przednie
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.