europacpro kit railway sncf
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

EuropacPRO 19" Subrack Kit dla kolei, ekranowany, SNCF

Podpórka do zastosowań kolejowych, zgodna ze standardem SNCF.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
  • SNCF
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Zgodność z IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Głębokość 320mm
Ekranowanie EMC Tak
Wykończenie Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Materiał Aluminium
Typ produktu Stojak podrzędny/podstawa montażowa
Obciążenie statyczne 15kg
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.