europacpro kit railway
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

EuropacPRO 19" Subrack Kit dla kolei, ekranowany, EN 50155, CompactPCI

Podstojak do zastosowań kolejowych, zgodny ze standardem EN50155, do zastosowań Compact PCI.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Zgodność z IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11; EN 50155 część 12.2.11
Głębokość 235mm
Ekranowanie EMC Tak
Materiał Aluminium
Typ produktu Stojak podrzędny/podstawa montażowa
Szerokość stojaka 84HP
Obciążenie statyczne 15kg
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.