EuropacPRO 19" Subrack Kit dla kolei, ekranowany, EN 50155
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
EuropacPRO 19" Subrack Kit dla kolei, ekranowany, EN 50155
Podpórka do zastosowań kolejowych, zgodna ze standardem EN50155, wersje ekranowane.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Testy wstrząsów i wibracji zgodnie z normą EN 50155, część 12.2.11
- Wspornik 19" jest mocno przymocowany do panelu bocznego (zgrzewany na zimno) i jest szczególnie odpowiedni do dużych naprężeń mechanicznych (odporność na wibracje)
- Podwójna pozycja wkręcania 19" zwiększa dodatkowe bezpieczeństwo (standard NFF)
- IP 20, zgodnie z IEC 60529
- EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15
- Aluminiowa konstrukcja
- Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary
- Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie
Specyfikacje
Zgodność z
IEC 60297-3-103; EN 50155 część 12.2.11
Głębokość
235mm
Ekranowanie EMC
Tak
Materiał
Aluminium
Typ produktu
Stojak podrzędny/podstawa montażowa
Szerokość stojaka
84HP
Obciążenie statyczne
15kg
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.