europacpro kit railway sncf
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

EuropacPRO 19" Subrack Kit dla kolei, Retrofit Shielding, SNCF

Podstojak do zastosowań kolejowych, zgodny ze standardem SNCF, wersje nieekranowane.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
  • SNCF
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Zgodność z IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Ekranowanie EMC Nie
Wykończenie Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Materiał Aluminium
Typ produktu Stojak podrzędny/podstawa montażowa
Obciążenie statyczne 15kg
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.