EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, ekranowany, CompactPCI
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, ekranowany, CompactPCI
EMC ekranowany subrack do montażu na płycie montażowej, do zastosowań CPCI.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Podpórka z panelem bocznym typu F („elastyczny”) do modułów wtykowych CompactPCI o dużej sile wstawiania i wyjmowania
- Aluminiowa konstrukcja
- Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną
- Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
- Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary
- EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15
- Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie
- IP 20, zgodnie z IEC 60529
- Szyna pozioma typu „Heavy”
Specyfikacje
Ekranowanie EMC
Tak
Wykończenie
Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Materiał
Aluminium
Typ produktu
Stojak podrzędny/podstawa montażowa
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.