EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, Retrofit Shielding
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, Retrofit Shielding
Nieekranowana podstawka do montażu na płycie montażowej.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Podpórka z bocznym panelem typu F („elastyczny”), przedni wspornik 19” w zestawie, uchwyt 19” z regulacją głębokości sprzedawany oddzielnie (nie wchodzi w skład zestawu)
- Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną
- Aluminiowa konstrukcja
- IP 20, zgodnie z IEC 60529
- Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary
- Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie
- Szyna pozioma typu „light”
- Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
Specyfikacje
Ekranowanie EMC
Nie
Wykończenie
Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Typ produktu
Stojak podrzędny/podstawa montażowa
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.