EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, Heavy, Retrofit Shielding
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, Heavy, Retrofit Shielding
Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Szyna pozioma typu „Heavy”
- Odporność na wstrząsy i wibracje do 5 g.
- IP 20, zgodnie z IEC 60529
- Wstrząsy i wibracje testowane zgodnie z niemieckimi normami "Bahn" BN 411002, BN 411003
- Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Zainstalowany ładunek do 15 kg.
- Wersja bez przednich klamek
- Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie
Specyfikacje
Ekranowanie EMC
Nie
Wykończenie
Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Materiał
Aluminium
Typ produktu
Stojak podrzędny/podstawa montażowa
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.