System CPCI z zasilaczem ATX. Komputer stacjonarny, 4 U, 8 gniazdo, 84 km

nr katalogowy: 24579-602

Obudowa biurkowa COMPACTPCI z pionową obudową na osiem płyt 3 U, osiem płyt RTM 3 U i wbudowanym zasilaczem ATX.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
  • PICMG
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Zasoby Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Opis Ilość
1 Obudowa RatiopacPRO-AIR, RAL 9006, ekranowane, perforowane otwory wlotu/wylotu powietrza z przodu i z tyłu; uchwyty przednie RAL 7016 1
2 Przednie gniazdo; szyny prowadzące IEEE, w tym zaciski ESD (zaciski ESD zamontowane u dołu z przodu), do płyt pionowych (3 U, głębokość 160 mm) 8
3 Tylne gniazdo; szyny prowadzące IEEE, z zaciskami ESD (zaciski ESD zamontowane na dole), pionowe tylne płyty we/wy (3 U, głębokość 80 mm) 8
4 Płyta montażowa do płyt 3 U; 8 gniazdo, 32 bitów (nr kat. 23006-818); gniazdo systemowe po prawej stronie, 4 HP ( można używać procesora o szerokości 8 HP) 1
5 Zasilacz ATX, 300 w, wejście szerokozakresowe 100 ... 240 VAC, (3.3 V/28 A, 5 V/35 A, 12 V/22 A, -12 V/0.8 A); moduł wejściowy IEC AC z gniazdem; wyłącznik sieciowy; wentylator; 32 km 1
7 Wentylator promieniowy, 36 m3/h każdy, dmuchanie swobodne 1
8 Panel przedni, przód, 3 U, 8 km 1
9 Panel przedni, tył, 3 U, 48 km 1
11 Wiązka przewodów do podłączenia wszystkich elementów systemu 1
13 Panel przedni, przód, 3 U, 4 km, wyjmowany, do rozszerzenia gniazda systemowego do 8 HP
6 Radial fan, 36 m3/h each, free blowing 2
10 Front panel, rear, 3 U, 48 HP 1
Compatible Items Dystrybutorzy w Twojej okolicy

Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:

Dystrybutor Ilość Data dostępności w magazynie

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.