Phase-out

System VXS, wieża, 5 U, 7 gniazdo, zasilacz z wtykiem

nr katalogowy: 10836-060

System wieżowy VXS do 7 płyt VXS 6 U, 160 mm. Z opcją tylnego wejścia/wyjścia zasilanie systemu jest dostarczane przez zasilacz z otwartą ramą.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Zasoby Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Opis Ilość
1 System wieżowy oparty na obudowie RatiopacPRO, ekranowany, o głębokości 300 mm, elementy boczne w wersji RAL 9006; uchwyt, rama przednia i nóżki w wersji RAL 7016 1
2 Przednie gniazdo; szyny prowadzące IEEE, z zaciskami ESD (zaciski ESD zamocowane na dole), do pionowego montażu na płytce (6 U, głębokość 160 mm) 7
3 Tylne gniazdo; szyny prowadzące IEEE, w tym zaciski ESD (zaciski ESD zamontowane na dole), do pionowego montażu tylnych płyt we/wy (6 U, głębokość 80 mm) 7
4 Płyta montażowa VXS, 3 gniazda VME64x, 4 gniazdo; na płyty 6 U; ze złączem P0; 3 x gniazda ładunkowe VXS, z pierścieniem (nr kat. 23001-701) 1
5 Kompatybilny zasilacz 19", 300 w (3 U, 8 km; nr kat. 13100-143) 1
7 Moduł sterujący wentylatorem (FCM) do monitorowania/regulacji wentylatora (nr kat. 23207-021) 1
8 Moduł wyświetlacza; wyłącznik zasilania sieciowego 1
9 Wejście zasilania sieciowego ( wtyk IEC 320-C14), filtr sieciowy, bezpiecznik sieciowy 1
10 Moduł do montażu napędu DVD 5.25" 1
11 Wiązka przewodów do podłączenia wszystkich elementów systemu 1
13 Panel przedni 3 U, 4 km; 2
6 Fan; speed‐controlled; for ventilation of boards 4
12 AC mains input (IEC 320‐C14 plug), mains filter, mains fuse 1
14 Cable harness to connect all system components 1
Compatible Items Dystrybutorzy w Twojej okolicy

Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:

Dystrybutor Ilość Data dostępności w magazynie

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.