Moduł dystrybucji zasilania Edge-DC-48VDC
Moduł dystrybucji zasilania Edge-DC-48VDC
Jednostka dystrybucji zasilania nVent Edge-DC-48VDC (DCDU) została zaprojektowana w celu zapewnienia wydajnej, bezpiecznej i niezawodnej dystrybucji energii dla środowisk telekomunikacyjnych i środowisk obliczeniowych brzegowych. Urządzenie to zapewnia optymalną wydajność i ochronę infrastruktury krytycznej.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Wysoka moc: Solidne wejście 250 A 48 VDC
- Zdolność wiązania niewidomych: Obsługuje przełączane i mierzone moduły DC od 10 A do 60 A
- Alarm wyzwalania wyłącznika automatycznego: Natychmiastowe powiadomienie w celu skrócenia czasu reakcji
- Zgodność ze standardami branżowymi: Certyfikat UL / CE
- Wyłączniki wymienne na gorąco z precyzyjnym dozowaniem: Dla energii, mocy, prądu i napięcia zarówno na poziomie wejścia, jak i urządzenia
- Sterowanie granulatem z przełączaniem poziomu urządzenia: Zarządzanie poszczególnymi urządzeniami w celu uzyskania optymalnej wydajności
- Monitorowanie poziomu rozliczeń: Identyfikacja potencjalnych awarii systemu
- Inteligentny system alarmowy: Informuje o przekroczeniach wartości nadprądowych, przepięciowych, podnapięciowych i innych przekroczeniach progowych
- Interfejs kontrolera: Połączenie sieciowe TCP lub IP
- Lokalne kierownictwo: Posiada przycisk na panelu przednim do przełączania wyjścia modułu. Wskaźnik LED stanu panelu szybko przekazuje informacje o module do lokalnego użytkownika
Specyfikacje
Arkusz informacji sprzedażowych
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.