Szafka pokładowa
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szafka pokładowa
Nadaje się do ciągłych wibracji, wstrząsów, wysokich temperatur i wysokiej wilgotności.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Do mobilnych zastosowań kolejowych
- Nadaje się do ciągłych wibracji, wstrząsów, wysokich temperatur i wysokiej wilgotności
- Nadaje się do podstawek 2, 3 U SNCF (NF F61-005, CF 60-002)
- Tylna strona jest wyposażona w standardowe złącza; poprzeczka może być kodowana indywidualnie dla pinów kodujących SNCF
- Belka poprzeczna ze zintegrowanym kanałem kablowym
- Kilka stojaków można układać w stos lub montować w rzędach
- Produkowane w procesie spawania, certyfikowane zgodnie z normą EN 15085 (CL2)
- Spawy ze stali nierdzewnej pasywowane, aby zapobiec korozji
Specyfikacje
Głębokość
341.8mm
Wykończenie
Raw
Zgodność z
SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Materiał ramy
Stal nierdzewna
Obciążenie statyczne
25kg
Typ produktu
Stojak
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.