Cooling AI-Driven Defense Systems

BWR Images
Spostrzeżenia
AI, autonomiczne pojazdy i wyzwanie cieplne: Dlaczego zaawansowane chłodzenie ma kluczowe znaczenie dla obronności

Wprowadzenie

Szybkie przyjęcie sztucznej inteligencji (AI) i technologii autonomicznych pojazdów zmienia operacje obronne w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej.

Od platform wywiadowczych, nadzoru i rozpoznania (ISR) z obsługą sztucznej inteligencji po zrobotyzowane harcerze naziemne i zaawansowane centra dowodzenia, wojsko wykorzystuje sztuczną inteligencję do identyfikacji zagrożeń, pilotowania bezzałogowych pojazdów i przetwarzania danych wywiadowczych szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Jednak ten skok możliwości wiąże się z dużym wyzwaniem: Zarządzanie intensywnym ciepłem generowanym przez wysokowydajne procesory i systemy oparte na sztucznej inteligencji.

Fighter jet parked on an aircraft carrier deck

Rosnąca rola sztucznej inteligencji w obronnych
bezzałogowych pojazdach powietrznych (UAV)

Nowoczesne wojsko inwestuje w zaawansowane UAV. Przewiduje się, że globalny rynek wojskowych UAV wzrośnie z 13,9 mld USD w 2024 r. do 25,6 mld USD w 2034 r., przy CAGR na poziomie 6.3%. Drony te są coraz bardziej autonomiczne, przetwarzają wideo, identyfikują cele i niezależnie wyznaczają trasy. Aby to osiągnąć, polegają na wydajnych procesorach pokładowych, umieszczonych w lekkich płatowcach. Skuteczne zarządzanie ciepłem jest niezbędne - przegrzanie może obezwładnić drona i zagrozić misjom.

Autonomiczne pojazdy naziemne

Bezzałogowe pojazdy naziemne (UGV), od robotów bojowych po bezzałogowe ciężarówki dostawcze, są również wyposażone w sztuczną inteligencję do nawigacji, wykrywania zagrożeń i podejmowania decyzji. Pojazdy te pracują w trudnych warunkach – w kurzu, błocie, wstrząsach i ekstremalnych temperaturach – co sprawia, że solidne rozwiązania chłodzące są niezbędne. Jeśli procesory przegrzewają się, pojazdy ryzykują awarią lub zmniejszoną wydajnością sztucznej inteligencji, co osłabia niezawodność.

AI-driven Command and and Control

Systemy dowodzenia i kontroli (C2) ewoluują dzięki platformom sterowanym przez sztuczną inteligencję, które analizują ogromne dane z czujników, wspierają podejmowanie decyzji i automatyzują zarządzanie bitwami. Nowoczesne centra operacyjne wdrażają teraz szafy serwerowe z akceleracją GPU do analizy w czasie rzeczywistym. Systemy te działają na gorąco, a bez zaawansowanego chłodzenia zwiększa się ryzyko awarii wywołanych termicznie, zagrażając niezawodności pola bitwy.

Rewolucja Edge Computing

Postępy w układach GPU i układach scalonych (SoC) umożliwiły algorytmom sztucznej inteligencji działanie na kompaktowych urządzeniach z możliwością wdrożenia w terenie. Edge computing – przetwarzanie danych w pobliżu miejsca ich gromadzenia – zmniejsza opóźnienia i zwiększa odporność, ale oznacza również, że drony, czołgi i węzły dowodzenia muszą zarządzać własnym ciepłem. Wiele wojskowych platform AI działa w sposób ciągły przy dużych obciążeniach, ujawniając wszelkie słabości systemów chłodzenia.

Dlaczego modernizacja wojskowych systemów chłodzenia jest niezbędna

wzrost AI i platform autonomicznych wyprzedził starsze rozwiązania chłodnicze. Nowoczesne systemy obronne muszą nie tylko rozpraszać więcej ciepła, ale także wytrzymać wstrząsy, wibracje, kurz, wilgotność i ekstremalne temperatury. Firma nVent SCHROFF rozwiązuje te problemy, oferując szereg rozwiązań z zakresu zarządzania ciepłem:

  • Systemy chłodzone przewodnictwem VPX: Wydajne przesyłanie ciepła z elektroniki o dużej mocy, idealne do kompaktowych wnęk elektronicznych UAV i UGV.
  • Szafki Varistar CP MIL i regały pokładowe: Wytrzymałe szafki MIL-spec przeznaczone do pojazdów powietrznych, morskich lub naziemnych, z zaawansowanymi funkcjami rozpraszania ciepła.
  • Urządzenia do ekstrakcji Calmark i Birtcher VITA oraz karty Loks: Poprawa kontaktu płyty z obudową w celu zapewnienia niezawodnego przewodzenia ciepła w systemach wbudowanych.
  • Rozwiązania chłodzenia cieczą: Hybrydowe systemy chłodzenia cieczą obsługują do 45 kW na szafę serwerową, oferując skalowalne, wysokowydajne chłodzenie dla ewoluującego sprzętu AI.

nVent SCHROFF oferuje również usługi projektowania termicznego – w tym symulację, prototypowanie i integrację CAD – w celu wcześniejszego sprawdzenia wydajności, zmniejszenia niepewności i przyspieszenia wdrażania.

Wnioski

Ponieważ sztuczna inteligencja i pojazdy autonomiczne stają się centralnym elementem operacji obronnych, zaawansowane rozwiązania termiczne są niezbędne, aby innowacje działały niezawodnie. Dzięki proaktywnej modernizacji systemów chłodzenia organizacje obronne mogą zapewnić, że ich kluczowe technologie pozostaną chłodne, odporne i gotowe na przyszłe wyzwania.