Drukuj
PXI‐Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP

Przedstawiamy obudowę PXIe dla PCIe Gen 4

Firma nVent Electric plc (NYSE: NVT) („nVent”), światowy lider w dziedzinie połączeń elektrycznych i ochrony urządzeń elektrycznych, zapowiedziała dzisiaj wprowadzenie na rynek w późniejszych miesiącach 2021 roku obudowy PXIe do rozwiązań PCIe Gen 4. Dzięki niedawnej aprobacie specyfikacji przez PCI-SIG, w tym wszystkich informacji istotnych dla użytkownika i specyfikacji projektowych, wymagania dotyczące nowych rozwiązań są już gotowe. To rozwiązanie PCIe Gen 4 będzie uzupełnieniem istniejących rozwiązań nVent SCHROFF PCIe Gen 3 o przepustowości 8 Gb/s na parę różnicową.

Nowa specyfikacja PCIe Gen 4 podwoi szybkość transferu do 16 Gb/s na parę różnicową, przy 2 Gb/s na tor. Zmniejszy to opóźnienia systemu i ułatwi rozbudowę o nowe tory, a także wirtualizację we/wy i integrację platform. Specyfikacja PCIe Gen 4 jest w pełni kompatybilna z poprzednimi wersjami, więc urządzenia zaprojektowane pod kątem wcześniejszych specyfikacji będą działać poprawnie z nową technologią.

Technologia PCIe Gen 4 doskonale nadaje się do zastosowań o bardzo dużej ilości danych, takich jak przetwarzanie danych wideo (np. monitoring i rozpoznanie terenu z użyciem dronów, dane wideo ze złożonych procesów przemysłowych, takie jak nagrania z wysoką częstością klatek z testów zderzeniowych lub symulacje przy budowie samolotów). Aby zapewnić obsługę tych niezwykle dużych ilości danych, nowe systemy Gen 4 będą wyposażone w jedną konfigurację łączy x8 i jedną konfigurację łączy x16. Będą one wymagały przełączników o wielu portach. nVent SCHROFF będzie oferować 96 portów, obsługując konfigurację z dwoma łączami.

W ramach prac rozwojowych zespół nVent SCHROFF pozyskuje odpowiednie chipy i finalizuje wytyczne projektowe dotyczące płyty montażowej. Płyta montażowa będzie miała całkowicie przeprojektowaną ścieżkę transmisji z płytką drukowaną i materiałem kontaktowym, torami sygnałowymi i złączami, aby sprostać zwiększonym wymaganiom dotyczącym prędkości. Podobnie jak w przypadku wszystkich płyt montażowych nVent SCHROFF, będą przeprowadzane wewnętrzne symulacje i modelowanie w celu zapewnienia optymalnej integralności i przepustowości sygnału.