Szafka Varistar CP LHX+
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szafka Varistar CP LHX+
Szafki chłodzone cieczą Varistar CP LHX + zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić lokalne energooszczędne chłodzenie urządzeń w instalacjach, w których powietrze otoczenia nie jest filtrowane lub kontrolowane temperaturą. Zawiera chłodnicę LHX5 / LHX10 zamontowaną w dolnej części bezpośrednio na stojaku 19?. Ciepłe powietrze jest pobierane z tylnej części obudowy, chłodzone w wymienniku ciepła powietrze/ciecz i dostarczane do przedniego zbiornika ciśnieniowego. Uszczelniona szafka zapewnia, że powietrze nie jest wymieniane z otoczeniem, a poziom hałasu pozostaje na niskim poziomie.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Szafka ze zintegrowanym układem LHX + 19? W chłodnicy do montażu w szafie typu Rack, wydajność chłodzenia do 10 kW z dokładnością temperatury wynoszącą ? 0.1 °K lub °C.
- Jednostka chłodząca zamontowana na 19-calowym pionowym dole i sterownik u góry. To pozostawia 35 U przestrzeni użytkowej
- Uszczelki redukują hałas nawet do 50.4 dB(A) w odległości 0.2 m i wpychają powietrze z otoczenia do szafy
- Obudowy z efektywnym kanałem kablowym przy minimalnym wpływie na wydajność IP i EMC
- Wszystkie funkcje monitorowania i zarządzania mogą być zdalnie sterowane
- Maks. Obciążenie statyczne 1600 kg.
Specyfikacje
Arkusz informacji sprzedażowych
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.