System CPCI z zasilaczem ATX, komputer stacjonarny, 7 U, 8 gniazdo, 84 km
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
System CPCI z zasilaczem ATX, komputer stacjonarny, 7 U, 8 gniazdo, 84 km
Obudowa biurkowa COMPACTPCI z pionową obudową na osiem płyt 6 U, osiem płyt RTM 6 U i wbudowanym zasilaczem ATX.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Zgodnie z IEC 60297?3?101,?102,?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; płyta montażowa zgodnie z PICMG 2.0 rev. 3.0
- System z pionową klatką na karty. Format płyty przód: 6 U, głębokość 160 mm; tylne wejścia/wyjścia: 6 U, głębokość 80 mm
- Płyta montażowa 8 gniazdo, 6 U, 64 bit, gniazdo systemowe po prawej stronie; można użyć procesora o szerokości 8 HP
- Rozpraszanie ciepła przez dwa wentylatory promieniowe, przepływ powietrza z przodu do tyłu
- ZASILACZ ATX, 300 W.
- Możliwość zamontowania napędu DVD 5.25"
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.