12718003.jpg
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

ATCA System serii 450/40 FC, 14 gniazda, DC

Seria nVent SCHROFF ATCA 450/40 FC to rodzina półek AdvancedTCA, które zapewniają chłodzenie i moc na gniazdo dla serwerów kasetowych o mocy 450 W. Płyta montażowa jest weryfikowana zgodnie z 40GBASE-KR4 dla 40 Gbit Ethernet. Dostępne są półki z przepływem powietrza od dołu do góry oraz półki z przepływem powietrza od przodu do tyłu.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.