Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Productinnovaties

Product Innovations Hero Banner
Innovaties
Productinnovaties

Productinnovaties

Stroomlijn innovatie. Bescherm kritieke technologie.

Ondersteun uw innovatieve technologie met een betrouwbare, langdurige partner voor kasttechnologie, voeding en thermisch beheer.

4U LHX card banner

4U LHX Air-to-Liquid Heat Exchanger

The 4U LHX delivers up to 7.5 kW of cooling capacity in a space-saving 4U design, enabling higher rack densities without compromising reliability. Designed for easy integration into standard 19" cabinets, it combines efficient thermal management, intelligent monitoring, and retrofit-friendly deployment to help keep high-performance electronics operating at their best.

Learn More
4U LHX card banner

Smart DCDU

Smart DCDU provides intelligently managed -48V DC power for mission-critical communications. With real-time monitoring, remote access, and preventive maintenance features, it helps reduce downtime, improve operational efficiency, and keep essential infrastructure running securely and reliably.

Learn More
Easy Swap LFT - Card

Easy Swap LFT

De Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) is ontworpen om hoogwaardige vloeistofkoeling in standaard 3U Eurocard-omgevingen te brengen, zonder dat dit ten koste gaat van de modulariteit. Deze technologie is ontworpen voor technici die werken met elektronica met hoge dichtheid en levert nauwkeurige thermische regeling op plaatsen waar geforceerde lucht zijn grenzen bereikt.

Meer informatie
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

Verbeterde Card-Lok met positieve terugtrekking voor betrouwbaar onderhoud

Het innovatieve Card-Lok-ontwerp van de nVent SCHROFF met positieve terugtrekkingsfunctie garandeert betrouwbare toegang tot essentiële elektronica in ruwe omgevingen, waardoor hechtfouten worden voorkomen en de klemkracht en warmteafvoer worden verbeterd voor efficiënt onderhoud op het 2e niveau van robuuste VPX-systemen.

Meer informatie
PR Card-lok-Innovations banner

Enhanced Positive Retraction Card-Lok for Reliable Maintenance

nVent SCHROFF's innovative positive retraction Card-Lok design ensures reliable access to vital electronics in rugged environments, preventing stiction failures and enhancing clamping force and heat dissipation for efficient 2nd level maintenance of ruggedized VPX systems.

Learn More
nVent SCHROFF Varistar CP MIL card image

Robuuste 19-inch-kasten voor militaire elektronica

De Varistar CP MIL-serie van nVent SCHROFF, ondersteund door meer dan 60 jaar technische expertise, biedt kant-en-klare kasten (COTS) die zijn ontworpen om geavanceerde militaire elektronica te beschermen in de zwaarste omgevingen, met geavanceerde koeling en aanpasbare opties om te voldoen aan de strenge MIL-normen.

Meer informatie
Advanced EMC Subrack

Geavanceerd EMC-subrek

In de snelle wereld van moderne spoorwegen, met next-gen-technologieën zoals CBTC-, 5G- en AI-systemen, is de vraag naar efficiënte bescherming tegen elektromagnetische interferentie (EMI) steeds complexer geworden. Onze EMC-beschermingsoplossing lost dit probleem op met een geavanceerd chassisontwerp dat de EMI-afscherming met maximaal 160% verbetert bij 40 GHz.

Meer informatie
RatiopacPRO Style 444x274

Design desktopbehuizing

Test- en meetbedrijven wereldwijd willen dat hun desktopbehuizingen hun merkwaarden en -identiteit weerspiegelen. Traditionele aanpassingen zijn echter vaak tijdrovend en inflexibel. RatiopacPRO-stijl transformeert aanpassingen van desktopbehuizingen door het ontsluiten van design potentieel en het bereiken van onderscheidende esthetiek.

Meer informatie
Varistar CP 444x274

Varistar CP-kast

Het nVent SCHROFF Varistar CP-platform is een modulair kastsysteem dat is geoptimaliseerd voor een groot laadvermogen, verbeterd kabelbeheer, verbeterde beveiliging en effectieve koeling. Het biedt flexibiliteit en aanpasbaarheid voor verschillende toepassingen.

Meer informatie
Rack Safety Plus 444x274

PDU met veiligheidsvoorzieningen

De Rack Safety Plus PDU van nVent SCHROFF is ideaal voor 19-inch elektronicakasten en geautomatiseerde testsystemen. Hij levert hoofdstroomverdeling en voldoet aan de veiligheidsnormen EN 60947-5-1 en EN 60204. U kunt kiezen voor standaardconfiguraties of uw eigen configuraties aanpassen met de online configurator van nVent.

Meer informatie

Contactgegevens

Weet u niet waar u moet beginnen? Neem vandaag nog contact op met een van onze experts voor al uw ontwerp-, product- en servicebehoeften.