Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Desktoptas RatiopacPRO-stijl

Desktopbehuizing RatiopacPRO Style

ONTWERP UW VERSCHIL PERSONALISEER UW DESKTOPBEHUIZINGEN MET GEMAK

Test- en meetbedrijven over de hele wereld willen in toenemende mate dat het uiterlijk en de functionaliteit van hun desktopbehuizingen de merkwaarden en identiteit van hun bedrijf weerspiegelt, maar traditionele aanpassingen zijn vaak tijdrovend, inflexibel en vereisen extra tools.

Het RatiopacPRO Style-portfolio van nVent SCHROFF met modulaire 19-inch desktopbehuizingen voor toepassingen met wetenschappelijke instrumenten, optische metingen en visuele inspectie lost deze uitdaging op doordat duizenden potentiële behuizingsconfiguraties snel, eenvoudig en kosteneffectief kunnen worden opgesteld.

De digitale RatiopacPRO Style-configurator versnelt het ontwerpproces en bespaart klanten ongeveer 65% van de tijd die ze anders nodig zouden hebben gehad voor de beoordeling en ontwikkeling van geheel nieuwe mechanische behuizingsconcepten.

Ontsluit uw ontwerppotentieel en creëer een opvallende esthetiek die uw unieke visie laat zien.

CONFIGUREER UW OPLOSSING

Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

BELANGRIJKSTE FUNCTIES EN VOORDELEN

RatiopacPRO Style revolutioneert de manier waarop desktopbehuizingen worden aangepast. Onze oplossing combineert functionaliteit, stijl en gemak om unieke ontwerpen te versterken. Ontsluit uw ontwerppotentieel en creëer unieke behuizingen met onze modulaire componenten. Bespaar tijd en moeite met ons gestroomlijnde platform, waardoor risico's en vertragingen tot een minimum worden beperkt. De perfecte mix van stijl en functionaliteit. Bescherm elektronica terwijl u de gewenste esthetiek projecteert. Ervaar de kracht van RatiopacPRO Style en breng uw visie tot leven.

Configuratie en individualisering

Kies uit een groot aantal verschillende formaten bureaubladebehuizingen en bevestigings- en montageopties en pas uw bureautas aan met de gewenste kleuren, hoezen, rubberen strips en opties voor bedrukte oppervlakken.


RatiopacPRO-stijl, desktopbehuizing

Modulariteit

  • De afmetingen variëren van een hoogte van 2 U tot 6 U, een breedte van 28 HP tot 84 HP en een diepte van 255,5 - 415,5 mm
  • Bevestigingsopties frontpaneel
  • RF-afscherming
  • Perforatie-opties
  • Montageopties voor onderdelen

RatiopacPRO-stijl, desktoptas, desktopbehuizing

Ontwerpelementen

  • Frame: 11 kleuren
  • Boven- en onderkleppen: 7 kleuren
  • Zijkappen: 7 kleuren
  • Rubberen strip: 3 kleuren
  • Alle componenten in aangepaste kleuren op aanvraag

RatiopacPRO-stijl, desktopbehuizing

Prints van hoge kwaliteit:

  • Complexe illustraties met de fijnste details
  • Het UV-printproces garandeert een hoge krasbestendigheid en UV-bestendigheid
  • Afdrukken van witte inkt maakt een realistische weergave van lichte kleuren mogelijk

Esthetisch en functioneel ontwerp

Zorg ervoor dat uw desktopbehuizing functioneel voldoet aan de behoeften van eindgebruikers en de werkomgeving, van extra bescherming voor elektronica en RF-afscherming tot een eenvoudige stapelmogelijkheid.


RatiopacPRO-stijl, desktopbehuizing

Beschermend ontwerp

  • Meer veiligheid dankzij frameontwerp
  • Rubberen strip voor stabiliteit en bescherming tegen S&V.
  • Nieuwe perforatie voor een verbeterde luchtstroom, RF-afscherming en IP

RatiopacPRO-stijl, desktoptas, desktopbehuizing

Bruikbaarheid

  • Verschillende opties voor en achter
  • Geïntegreerde voetjes en stapelfunctie
  • Eenvoudig te monteren en schroefloos ontwerp

RatiopacPRO_Features_Packaging.webp

Nieuw verpakkingsconcept

  • • Milieuvriendelijk
  • Gebruik van gerecyclede materialen
  • Beperkt gebruik van kunststof

Configuratie INDIVIDUALISERING VAN UW DESKTOPTAS

Bekijk vandaag nog potentiële ontwerpopties en pas uw desktopbehuizing aan met de online configurator van nVent SCHROFF.

Maak eenvoudig aangepaste behuizingen met een ongeëvenaarde vormgeving.

Configureer uw chassis snel en eenvoudig – vraag vandaag nog een offerte aan!

Basis
  • Hoogte
  • Breedte
  • Diepte
  • EMC
  • Luchtkoeling
  • Luchtfilter

Ontwerpstijl

  • Kleur boven/onder/zijklep
  • Zijframe in kleur
  • Rubberen kleurstrook
  • Afbeeldingen

Frame ontwerpen

  • Ontwerp voorframe
  • Ontwerp van het achterframe

Board Mechanics

  • Frontpanelen
  • Montage voorzijde
  • Achterpaneel
  • Montage achter
  • Applicatieborden

Productaanbod

Kies een desktopbehuizing die voldoet aan uw toepassings- en kostenvereisten. Als u een snelle en eenvoudige oplossing nodig hebt, kiest u een standaard desktopbehuizing. Als u het uiterlijk van een standaardcasus wilt wijzigen, zijn er duizenden opties beschikbaar. Of creëer een volledig op maat gemaakte desktopbehuizing die uw visie en/of merkidentiteit weerspiegelt.


RatiopacPRO-stijl, desktoptas, desktopbehuizing

Standaard

  • Eenvoudig en snel
  • 220 standaard itemnummers
  • Verkrijgbaar vanaf 1 eenheid
  • Eén kleurenschema beschikbaar
  • Aantrekkelijk ontwerp
STANDAARD WEERGEVEN

RatiopacPRO-stijl, desktoptas, desktopbehuizing

Gewijzigd

  • Eenvoudig, snel en uniek
  • Tot 1000 verschillende configuratieopties
  • Groot aantal standaard kleuropties voor mix en match
  • Individueel afdrukken van kaften
  • Beschikbaar binnen 15 dagen

Configuratie

RatiopacPRO-stijl, desktopbehuizing

Custom

  • Compleet geïndividualiseerd
  • Maak gebruik van uw aangepaste kleuren voor alle componenten
  • Val op met complexe illustraties
  • Individualiseer grootte en vorm
  • Afzonderlijke uitsparingen, koelingsconcepten, enz.
NEEM CONTACT OP

Informatie

Nieuws

Nieuw beschermend verpakkingsartikel
Standaardcatalogus
CAD-bestandsbibliotheek

CONTACT EN DISTRIBUTIE

Contact met ons opnemen

Weet u niet waar u moet beginnen?

Als u met ons wilt samenwerken, kunt u ons een bericht sturen. We horen graag van u.

Contact met ons opnemen

Waar te koop

Wilt u onze producten bij u in de buurt kopen?

Gebruik onze wereldwijde locator voor verkoopkantoren om snel een nVent SCHROFF-kantoor bij u in de buurt te vinden.

Locator voor verkooppunten