Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Overzicht lucht- en ruimtevaart en defensie

4U LHX Homepage banner
Up to 7.5 kW of cooling capacity in just 4U

Meet the 4U LHX—compact air-to-liquid heat exchanger for high-performance electronics.

Learn More
Liquid Flow Through Modules
Liquid Flow Through Module

Next Level Cooling Solutions for Advanced MIL computing power

Learn More
Varistar CP MIL Hero banner-Industry Page
MIL Certified, Modified COTS

Learn more about about our 19" Steel Varistar CP MIL electronic cabinets

Learn more

Voor swap geoptimaliseerde thermische en mechanische oplossingen voor bedrijfskritische systemen

Elektronische systemen worden steeds kleiner, lichter en krachtiger, waardoor thermisch beheer, schokbestendigheid en elektromagnetische compatibiliteit (EMC) essentieel zijn voor de betrouwbaarheid.

Onze oplossingen combineren mechanisch ontwerp, elektronische bescherming en geavanceerde technologieën voor thermische dissipatie, ondersteund door strenge tests en conformiteit met industriestandaarden zoals MIL-STD, IEC en seismische certificeringen. Van robuuste subracks met een belasting tot 60 kg of schokken van 25G tot hoogwaardige koelsystemen voor dichte printplaten, wij leveren betrouwbare, in de praktijk bewezen hardware voor ruimtevaart-, defensie- en telecommunicatietoepassingen.

Ontdek de SCHROFF-oplossingen van nVent om het risico op storingen te verminderen, de levensduur van het systeem te verbeteren en te voldoen aan uw swapvereisten.


Producten en diensten


Toepassingen


Kwaliteit waarop u kunt rekenen

Wij kunnen u de certificering en het traceren van aangeschafte onderdelen leveren die u mogelijk nodig hebt voor overheidsprogramma's. Lees meer over de kwaliteitscertificeringen die wij hanteren om uw apparatuur aan te sluiten en te beschermen wanneer deze missie van cruciaal belang is.

Onze faciliteit in San Diego is het centrum van uitmuntendheid voor het bewaren en koelen van strijkplanken. We staan bekend om onze Calmark- en Birtcher-producten die allemaal in deze fabriek worden gemaakt, maar ook hier fabriceren we gefreesde kasten en geleidingsgekoelde assemblages. We zijn voortdurend bezig met innoveren om gelijke tred te houden met de toenemende wisselvereisten en streven ernaar om aan deze eisen te voldoen met behoud van de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen. Het team van San Diego zet zich in voor de innovatie en kwaliteitsnormen Schroff staat bekend op het gebied van het bewaren en koelen van borden, waaronder:

  • ITAR-conforme en AS9100-gecertificeerde faciliteit
  • Traceerbaarheid van de partij, van frezen tot eindassemblage
  • Inspectie bij elke stap: Im en CMM, eindinspectie, FAI
  • Voldoet aan DFARS
  • Flow Downs voor Chem/Phys-certificeringen
  • Voortdurend innoveren om de toenemende wisselvereisten bij te houden met hoogwaardige ontwerpen
  • Gemaakt in Amerika met Advanced Quality Systems die voldoen aan de normen voor lucht- en ruimtevaart
nVent SCHROFF San Diego Factory Virtual Capabilities Tour

Play

AS9100- en ISO9001:2015-gecertificeerd

nVent SCHROFF's locatie in San Diego, Californië is AS9100 Rev D standaard sinds 2017. Volgens de International Aerospace Quality Group (IAQG) moeten alle leveranciers van lucht- en ruimtevaart gecertificeerd zijn om te voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de industrie.

Kalibratieprogramma - ISO 17025:2005

Ons kalibratieprogramma voldoet aan de algemene vereisten voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria zoals vastgelegd in ISO 1025:2005

Preventieprogramma voor vervalste onderdelen

We hebben een robuust preventieprogramma voor namaakonderdelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat alle aankopen van commpdities en elektronische componenten die worden gebruikt in kasten en componenten voor behuizingen uitsluitend via OEM's of geautoriseerde distributeurs worden ingekocht

Inspectie eerste artikel - AS9102

Wij houden ons strikt aan de FIA om ervoor te zorgen dat onze eisen op het gebied van engineering, ontwerp en specificatie correct worden opgevolgd

Bescherming van elektronica op maat voor uw toepassing

De SCHROFF-oplossingen van nVent zijn nederig of zwaar en beschermen vitale elektronica. Van PCB-retentie en -koeling tot robuuste subracks en seismische kast tot volledig geïntegreerd VPX-chassis, u kunt vertrouwen op nVent SCHROFF om uw systemen operationeel te houden.

Hoogwaardige producten:

  • Componenten voor PCB-retentie, -extractie en -koeling
  • VME64x, cPCI, VPX-backplanes
  • Geleidingsgekoelde eenheden
  • Robuuste gefreesde kasten
  • 19-inch frontpanelen, MIL COTS robuuste subracks en kasten

En de technische expertise om ze samen te voegen om oplossingen te creëren en uitdagingen te overwinnen.

Onze leden van het engineeringteam zijn experts in innovatieve manieren om meer warmte uit uw printplaten te halen.

Wij bieden:

  • Uitgebreide raadpleging vanaf het allereerste begin.
  • Mogelijkheid om te werken met bestaande board-, frame- of chassisontwerpen
  • CAD-sjablonen en geprinte 3D-prototypes beschikbaar
  • Thermische ontwerp-, simulatie- en analysediensten
  • Meer dan 60 jaar ervaring als marktleider op het gebied van het bewaren en koelen van boards
Liquid Flow Through Module

Ondersteuning van de beste in het bedrijf

nVent SCHROFF ondersteunt toonaangevende overheidsinstellingen en systeemintegrators voor een succesvolle implementatie van MIL-SPEC-systemen en COTS-elektronica in veeleisende omgevingen.

Customer Logos v2.JPG

Tier 1 MIL/AERO-klant

"Wow, jullie hebben allemaal onze dag gemaakt!!! Waardeer het team dat hier zo snel op springt.

Er zullen fouten gebeuren – er is een geweldig team voor nodig om ze recht te zetten!”

– Sr. Specialist, inkoop

Tier 1 MIL/AERO-klant

„Ik wilde u een kort bericht geven van superwaardering voor uw bedrijf, maar speciaal voor de ondersteuning van wereldklasse door uw klantenserviceteam. Het was onze fout geweest om deze PO te laat aan te vragen en we hadden een klant in de rij staan.

Uw team was super responsief, helder en direct met alle communicatie. We kregen alle details, inclusief een sterke mijlpaal, evenals regelmatige e-mails en updates die elke keer een sterke verbetering gaven.

Nogmaals, mijn oprechte waardering en dankbaarheid om een partner als Schroff te hebben die in moeilijke tijden kan opstappen, en nog meer blij om contacten binnen uw klantenserviceteam die zo'n grote toegevoegde waarde bieden dat ze moeiteloos lijken."

– Directeur Sales & Global Business Development

Tier 1 MIL/AERO-klant

„In mijn ervaring is het zeldzaam geweest om iemand te hebben die zowel deskundig als uiterst beleefd is in de Quality Compliance-groepen van leveranciers. Ik ben zeer onder de indruk van mijn interactie met nVent SCHROFF.”

– Principal Quality Engineer


Bronnen

Defence and Aerospace Resources

Brochure lucht- en ruimtevaart en defensie

Lees meer
San Diego Factory Capabilities

San Diego mogelijkheden

Lees meer
Warwick Factory Capabilities

Warwick capaciteiten

Lees meer
Card Lok Technology

Whitepaper over thermische prestaties

Lees meer
Performance Infographic

Prestatiegegevens van Card-Lok

Lees meer

CONTACT EN DISTRIBUTIE

Neem contact met ons op.

Klaar om aan de slag te gaan? Neem contact met ons op om uw toepassingsvereisten te bespreken.

Neem contact met ons op.

Verkooppunten

Gebruik onze wereldwijde zoekfunctie voor verkoopkantoren om snel een nVent-kantoor bij u in de buurt te vinden.

Verkoopzoeker